249D3

Chargeuses à chaînes compactes 249D3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995
67.1 HP
50.1 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
1740 lb
790 kg
Poids en ordre de marche
7831 lb
3552 kg

Vue d'ensemble

Confortable. Performances. Intelligence.

La conception à levage vertical de la Chargeuse à chaînes compacte 249D3 Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage supérieures pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.

Avantages

15% Plus d'espace pour un confort accru de l'utilisateur

•Cabine repensée pour plus de confort •Porte à ouverture plus large pour une entrée aisée dans la machine

SUPÉRIEURES

•Une suspension optimisée pour des performances supérieures •Améliorations apportées au circuit de carburant et à la chaîne cinématique pour répondre aux besoins des clients

INTELLIGENCE

•Offrant une compatibilité inédite entre la machine et les outils •Technologie SMART intégrée pour automatiser les équipements complexes – INÉDIT DANS LE SECTEUR · Reconnaissance des équipements · Commandes personnalisées · Grade Assist

Spécifications produit pour 249D3

Puissance brute - SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW
Cylindrée 134.3 in³ 2.2 l
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Puissance nette – ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Puissance nette 65.8 HP 49.1 kW
Puissance nette - SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Modèle de moteur C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Cat
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 1740 lb 790 kg
Charge limite d'équilibre 4970 lb 2260 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 3907 lb 1772 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 320 mm/12,6 in 1373 in² 0.89 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 320mm/12,6in 5.7 psi 39.3 kPa
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 1716 in² 1.11 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 4.7 psi 32.2 kPa
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 2485 lb 1130 kg
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, godet à profil bas de 1730mm (68in), chaînes de 320mm (12,6in), circuit hydraulique à débit standard, cabineC0 à cadre ouvert de protection en cas de retournement (OROPS, Open Roll-Over Protective Structure; siège fixe), batterie de 850CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, godet à profil bas de 1730mm (68in), chaînes de 320mm (12,6in), circuit hydraulique à débit standard, cabineC0 à cadre ouvert de protection en cas de retournement (OROPS, Open Roll-Over Protective Structure; siège fixe), batterie de 850CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire).
Capacité nominale avec contrepoids en option 2700 lb 1225 kg
Poids en ordre de marche 7831 lb 3552 kg
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, godet à profil bas de 1730mm (68in), chaînes de 320mm (12,6in), circuit hydraulique à débit standard, cabineC0 à cadre ouvert de protection en cas de retournement (OROPS, Open Roll-Over Protective Structure; siège fixe), batterie de 850CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, godet à profil bas de 1730mm (68in), chaînes de 320mm (12,6in), circuit hydraulique à débit standard, cabineC0 à cadre ouvert de protection en cas de retournement (OROPS, Open Roll-Over Protective Structure; siège fixe), batterie de 850CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire).
Longueur – Chaîne au sol 54.5 in 1384 mm
Longueur hors tout - Chaîne 71.2 in 1808 mm
Hauteur au sommet de la cabine 80.3 in 2039 mm
Garde au sol 7.6 in 194 mm
Angle de fuite 34.5° 34.5°
Angle de vidage maximal 48° 48°
Largeur du véhicule (chaînes de 400mm/15,7in) 69.1 in 1756 mm
Longueur - Avec godet au sol 127.3 in 3233 mm
Hauteur maximale hors tout 150.8 in 3831 mm
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 8.6 in 219 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 51.8 in 1317 mm
Longueur - Sans godet 99.3 in 2523 mm
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 57.4 in 1458 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 118.2 in 3002 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 88.7 in 2253 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 320mm/12,6in) 66 in 1676 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 45.7 in 1160 mm
Portée - Levage/vidage maximal 28.6 in 727 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 87.5° 87.5°
Rayon de braquage au centre - Godet 81.1 in 2060 mm
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, godet à profil bas de 1730mm (68in), chaînes de 320mm (12,6in), circuit hydraulique à débit standard, cabineC0 à cadre ouvert de protection en cas de retournement (OROPS, Open Roll-Over Protective Structure; siège fixe), batterie de 850CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, godet à profil bas de 1730mm (68in), chaînes de 320mm (12,6in), circuit hydraulique à débit standard, cabineC0 à cadre ouvert de protection en cas de retournement (OROPS, Open Roll-Over Protective Structure; siège fixe), batterie de 850CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire).
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 12.2 in 311 mm
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3336 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - Haut débit - Débit hydraulique de la chargeuse 26 US gal/min 99 l/min
Débit hydraulique - Haut débit - Pression hydraulique de la chargeuse 3336 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - Haut débit - Puissance hydraulique (calculée) 50.9 HP 38 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 18 US gal/min 69 l/min
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 35.5 HP 26.5 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5 mile/h 8.1 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière 7 mile/h 11.2 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 7.6 mile/h 12.2 km/h
Carter moteur 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir de carburant 15.1 gal (US) 57 l
Circuit hydraulique 11.9 gal (US) 45 l
Circuit de refroidissement 3.2 gal (US) 12 l
Réservoir hydraulique 9 gal (US) 34 l
Hors de la cabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
À l'intérieur de la cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. ***Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Nota (2) **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. **Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.

249D3 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80A
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairages : rétroéclairage des instruments, deux feux arrière, deux feux avant et arrière halogènes réglables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850A

POSTE DE CONDUITE

  • Instruments : niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur non assis dans le siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation des bougies de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12V
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C2.2 Cat avec turbocompresseur, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final/StageV
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air)/radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension: essieux de torsion indépendants (4)

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36°C (-33°F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau enD fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Product Link™ PL240, cellulaire

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit
  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50mm (2in) ou 75mm (3in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement)
  • Chaîne en caoutchouc à acier encastré – Bande de roulement de 320mm (12,6in) à pavés de gomme ou bande de roulement de 400mm (15,7in) à barrettes
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride
  • ENSEMBLES PERFORMANCE :
    – Ensemble Performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    – Ensemble Performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail en position d'excavation, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
    – Ensemble Performance H3 : circuit hydraulique à grand débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail en position d'excavation, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
  • ENSEMBLES CONFORT
    – Cadre ROPS ouvert (C0) : siège statique (sans pédale d'accélération, capitonnage, chauffage ou porte)
    – Cadre ROPS ouvert (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (sans chauffage ou porte)
    – Cadre ROPS fermé avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    – Cadre ROPS fermé avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

249D3 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Commandes de type main/pied
  • Contrepoids externes
  • Gyrophare
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Commande antitangage
  • Affichage avancé avec caméra de recul : écran LCD couleur 127 mm (5 in), système de sécurité avancé pour plusieurs conducteurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente. (Équipement standard en Europe uniquement)
  • Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Découvrez comment 249D3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte249D3Cat®

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation

Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages

Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Entretien et réglage des chaînes

Les chargeurs compacts rigides et les chargeuses à chaînes compactes de la série D3 Cat®

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action
Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation
Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages
Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Entretien et réglage des chaînes
Les chargeurs compacts rigides et les chargeuses à chaînes compactes de la série D3 Cat®

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  249D3

Afficher davantage d'offres