299D3

Chargeuses à chaînes compactes 299D3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute - SAE J1995
98 HP
73 kW
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre
3480 lb
1580 kg
Poids en ordre de marche
11464 lb
5200 kg

Vue d'ensemble

Confortable. Performances. Intelligence.

La conception à élévation verticale de la chargeuse à chaînes compacte 299D3 Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.

Avantages

15% Plus d'espace pour un confort accru de l'utilisateur

•Cabine repensée pour plus de confort •Porte à ouverture plus large pour une entrée aisée dans la machine

SUPÉRIEURES

•Une suspension optimisée pour des performances supérieures •Améliorations apportées au circuit de carburant et à la chaîne cinématique pour répondre aux besoins des clients

INTELLIGENCE

•Offrant une compatibilité inédite entre la machine et les outils •Technologie SMART intégrée pour automatiser les équipements complexes – INÉDIT DANS LE SECTEUR · Reconnaissance des équipements · Commandes personnalisées · Grade Assist

Spécifications produit pour 299D3

Puissance brute - SAE J1995 98 HP 73 kW
Puissance nette - SAE 1349 95 HP 71 kW
Cylindrée 232 in³ 3.8 l
Alésage 3.9 in 100 mm
Course 4.7 in 120 mm
Puissance nette 95 HP 71 kW
Puissance nette – ISO 9249 95 HP 71 kW
Modèle de moteur C3.8 DIT Cat (turbo) C3.8 DIT Cat (turbo)
Couple maximal - 1500 tr/min - SAE J1995 246 ft·lbf 334 N·m
Capacités de fonctionnement nominales - 35% de la charge limite d'équilibre 3480 lb 1580 kg
Charge limite d'équilibre 9945 lb 4520 kg
Force d'arrachage - Vérin d'inclinaison 7270 lb 3298 kg
Force d'arrachage - Vérin de levage 6162 lb 2795 kg
Capacité nominale avec contrepoids en option 5240 lb 2380 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 2184 in² 1.41 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 400mm/15,7in 5.3 psi 36.4 kPa
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, godet à profil bas de 2036mm (80in), chaînes de 400mm (15,7in), roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride, circuit hydraulique à débit standard, cabine fermée avec porte vitrée, vitres latérales, chauffage, siège à suspension mécanique, affichage avancé, batterie de 850CCA, pas de contrepoids en option et attache rapide manuelle (sauf mention contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, godet à profil bas de 2036mm (80in), chaînes de 400mm (15,7in), roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride, circuit hydraulique à débit standard, cabine fermée avec porte vitrée, vitres latérales, chauffage, siège à suspension mécanique, affichage avancé, batterie de 850CCA, pas de contrepoids en option et attache rapide manuelle (sauf mention contraire).
Capacités de fonctionnement nominales - 50 % de la charge limite d'équilibre 4970 lb 2255 kg
Surface de contact au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 2463 in² 1.59 m²
Pression au sol - Avec chaîne de 450 mm/17,7 in 4.7 psi 32.1 kPa
Poids en ordre de marche 11464 lb 5200 kg
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, godet à profil bas de 2036mm (80in), chaînes de 400mm (15,7in), roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride, circuit hydraulique à débit standard, cabine fermée avec porte vitrée, vitres latérales, chauffage, siège à suspension mécanique, affichage avancé, batterie de 850CCA, pas de contrepoids en option et attache rapide manuelle (sauf mention contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, godet à profil bas de 2036mm (80in), chaînes de 400mm (15,7in), roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride, circuit hydraulique à débit standard, cabine fermée avec porte vitrée, vitres latérales, chauffage, siège à suspension mécanique, affichage avancé, batterie de 850CCA, pas de contrepoids en option et attache rapide manuelle (sauf mention contraire).
Longueur – Chaîne au sol 69.6 in 1767 mm
Longueur hors tout - Chaîne 89.4 in 2270 mm
Hauteur au sommet de la cabine 83.6 in 2125 mm
Garde au sol 9.6 in 245 mm
Angle de fuite 33° 33°
Angle de vidage maximal 54° 54°
Largeur du véhicule (chaînes de 450mm/17,7in) 78 in 1981 mm
Rayon de braquage au centre - Attache 58.1 in 1476 mm
Angle de redressement - Hauteur maximale 81° 81°
Portée - Levage/vidage maximal 33.6 in 852 mm
Largeur du véhicule (chaînes de 400mm/15,7in) 76 in 1931 mm
Portée au niveau de l'axe du godet - Levage maximal 19.4 in 493 mm
Hauteur de l'axe du godet - Position de transport 7.1 in 180 mm
Rayon de braquage au centre - Godet (redressé) 91.1 in 2314 mm
Portée maximale - Avec bras parallèles au sol 51.9 in 1319 mm
Longueur - Sans godet 125.5 in 3189 mm
Longueur - Avec godet au sol 154.7 in 3931 mm
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 94.5 in 2399 mm
Hauteur de l'axe du godet - Levage maximal 126.3 in 3208 mm
Hauteur maximale hors tout 158.7 in 4032 mm
Angle de redressement 25° 25°
Rayon de braquage à partir du centre - Arrière de la machine 74 in 1881 mm
Nota Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, godet à profil bas de 2036mm (80in), chaînes de 400mm (15,7in), roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride, circuit hydraulique à débit standard, cabine fermée avec porte vitrée, vitres latérales, chauffage, siège à suspension mécanique, affichage avancé, batterie de 850CCA, pas de contrepoids en option et attache rapide manuelle (sauf mention contraire). Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants: conducteur de 75kg (165lb), tous les liquides, deux vitesses, godet à profil bas de 2036mm (80in), chaînes de 400mm (15,7in), roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride, circuit hydraulique à débit standard, cabine fermée avec porte vitrée, vitres latérales, chauffage, siège à suspension mécanique, affichage avancé, batterie de 850CCA, pas de contrepoids en option et attache rapide manuelle (sauf mention contraire).
Débit hydraulique - XPS haut débit - Pression hydraulique maximale du chargeur 4061 psi 28000 kPa
Débit hydraulique - Standard - Pression hydraulique du chargeur 3335 psi 23000 kPa
Débit hydraulique - Standard - Puissance hydraulique (calculée) 44 HP 33 kW
Débit hydraulique - Standard - Débit hydraulique du chargeur 23 US gal/min 86 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - Débit hydraulique maximal du chargeur 32 US gal/min 121 l/min
Débit hydraulique - XPS haut débit - puissance hydraulique (calculée) 76 HP 57 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
FOPS NiveauII ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Deux vitesses 8.4 mile/h 13.5 km/h
Vitesse de translation - Avant ou arrière - Une vitesse 5.2 mile/h 8.4 km/h
Circuit de refroidissement 4.1 gal (US) 16 l
Carter moteur 3.5 gal (US) 13 l
Réservoir de carburant 31.7 gal (US) 120 l
Circuit hydraulique 14.5 gal (US) 55 l
Réservoir hydraulique 10.3 gal (US) 39 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Nota (2) *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur. *Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.
À l'intérieur de la cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE. **Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.
Nota (1) La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe. La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est de série en Amérique du Nord et en Europe.
Hors de la cabine** 104 dB(A) 104 dB(A)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,158 tonne métrique.

299D3 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairages : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogène, deux phares avant halogène réglables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850A

POSTE DE CONDUITE

  • Instruments : niveau de carburant, niveau de DEF, compteur d'entretien
  • Indicateurs du système d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, sortie de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur en dehors du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation du réchauffeur d'admission d'air, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes quand le conducteur quitte le siège ou quand l'accoudoir est relevé : désactivation du circuit hydraulique, désactivation de la transmission hydrostatique, serrage du frein de stationnement
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, LevelI
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12V
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Affichage avancé avec caméra de recul : écran LCD couleur 127 mm (5 in) ; système de sécurité avancé pour plusieurs conducteurs ; réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C3.8 Cat avec turbocompresseur conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et Stage V
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement multidisques à bain d'huile, serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension: essieux de torsion indépendants (4)

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, –37°C (–34°F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau enD fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Product Link™ PL240, cellulaire

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Circuit hydraulique, standard ou XPS haut débit
  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50mm (2in) ou 75mm (3in)
  • Chaînes en caoutchouc avec revêtement en acier de 400mm (15,7in) ou 450mm (17,7in)
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride ou roues folles avant/arrière à triple bride
  • ENSEMBLE PERFORMANCE (en sélectionner un) :
    – Ensemble Performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    – Ensemble Performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail à l'angle de cavage, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
    – Ensemble Performance H3 : circuit à grand débit XPS, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour de l'outil de travail à l'angle de cavage, commande de position de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)
  • ENSEMBLE CONFORT (en sélectionner un) :
    – Cadre ROPS ouvert (C0) : siège statique (sans pédale d'accélération, capitonnage, chauffage ou porte)
    – Cadre ROPS ouvert (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (sans chauffage ou porte)
    – Cadre ROPS fermé avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    – Cadre ROPS fermé avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

299D3 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Contrepoids externes
  • Gyrophare
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Batterie à usage intensif, 850CCA, avec coupe-batterie
  • Batterie à usage intensif, 1000CCA, avec coupe-batterie
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion
  • Commande antitangage asservie à la vitesse
  • Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Découvrez comment 299D3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®
Chargeuse à chaînes compacte299D3Cat®

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action

Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation

Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages

Chargeur compact rigide et chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3| En action
Chargeuse à chaînes compacte Cat® sérieD3 | Présentation
Chargeuse à chaînes compacte de la série D3 Cat® | Caractéristiques et avantages

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  299D3

Afficher davantage d'offres