La pelle rétro hydraulique 350 Cat® est une pelleteuse fiable, efficace et productive dédiée aux projets de grande envergure.

Grosses pelles hydrauliques 350 - Tier 3

Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
414 HP
309 kW
Poids en ordre de marche
104900 lb
47600 kg
Profondeur d'excavation maximale
25.3 ft
7690 mm

Vue d'ensemble

Fiable. Efficace. Productif.

La 350 Cat® est reconnue pour sa productivité exceptionnelle, ses faibles coûts d'exploitation, ainsi que sa technologie Cat facile à utiliser. Avec une capacité de godet allant jusqu'à 3,2 m³ (4,2 yd³) et une force d'excavation ainsi qu'un couple de rotation exceptionnels, la 350 peut déplacer des tonnes de matériaux pour une production maximale. La cabine est équipée de grandes vitres à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, offrant une excellente visibilité dans toutes les directions depuis le siège du conducteur. Les montants avant étroits de la cabine permettent un champ de vision plus large vers l'avant. La 350 vous aidera à accomplir une quantité énorme de travail sur pente et dans les délais.

La disponibilité peut varier selon les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour obtenir plus de détails.

Avantages

Qualité et fiabilité légendaires

Attendez-vous à plus de disponibilité avec le train de roulement éprouvé de la 350, ses flèches et bras extra-robustes ainsi que ses godets à usage très intensif. Avec sa force d'excavation puissante, son couple d'orientation et sa grande capacité de godet, elle abat du travail.

Conçu pour le conducteur

Les chantiers où les pelles hydrauliques travaillent habituellement sont accidentés et difficiles. La cabine de la 350 vous protège de la fatigue, des contraintes, du bruit et des variations de température liées au travail.  

Réalisez vos travaux en toute confiance

Activez l'option Encadrement du conducteur, conçue pour être conviviale, afin de rester au sommet de vos performances. Cette fonctionnalité vous aide à identifier les points à améliorer pour renforcer vos compétences et votre efficacité, tout en augmentant la productivité sur le chantier.

Spécifications produit pour 350 - Tier 3

Puissance nette – ISO 9249 414 HP 309 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 420 HP 420 HP
Modèle de moteur C9.3 B C9.3 B
Puissance moteur – ISO 14396 416 HP 310 kW
Alésage 5 in 115 mm
Course 6 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Émissions équivalentes à la norme Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne. Émissions équivalentes à la norme Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 000 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 000 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 206 US gal/min 779 l/min
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3727 psi 25700 kPa
Couple d'orientation maximal 139275 lbf·ft 189 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Poids en ordre de marche 104900 lb 47600 kg
Contenance du réservoir de carburant 179.6 gal (US) 680 l
Circuit de refroidissement 12.7 gal (US) 48 l
Huile moteur 8.5 gal (US) 32 l
Réducteur d'orientation - Chacun 4 gal (US) 15 l
Réducteur – Chacun 2.9 gal (US) 11 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 gal (US) 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 gal (US) 217 l
Réducteur d'orientation 4 gal (US) 15 l
Flèche Normale 6,9 m (22’8”) Normale 6,9 m (22’8”)
Bras R3.35 m (11’) R3.35 m (11’)
Godet Usage très intensif 2,70 m³ (3,60 yd³) Usage très intensif 2,70 m³ (3,60 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.8 ft 3260 mm
Hauteur des mains courantes 11.2 ft 3400 mm
Longueur d'expédition 39.1 ft 11950 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.4 ft 3760 mm
Garde au sol du contrepoids 4.5 ft 1340 mm
Garde au sol 1.8 ft 520 mm
Longueur des chaînes 17.9 ft 5400 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.4 ft 4360 mm
Voie des chaînes 9 ft 2740 mm
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") 10.11 ft 3340 mm
Profondeur d'excavation maximale 25.3 ft 7690 mm
Flèche Normale 6,9 m (22’8”) Normale 6,9 m (22’8”)
Bras R3.35 m (11’) R3.35 m (11’)
Godet Usage très intensif 2,70 m³ (3,60 yd³) Usage très intensif 2,70 m³ (3,60 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 38.7 ft 11760 mm
Hauteur de coupe maximale 35.1 ft 10700 mm
Hauteur de chargement maximale 24.3 ft 7380 mm
Hauteur de chargement minimale 8.9 ft 2710 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 24.8 ft 7550 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.5 ft 5630 mm
Force d'excavation du godet – ISO 59820 lbf·ft 266 kN
Force d'excavation du bras – ISO 45070 lbf·ft 200 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430tonnes métriques.

350 - Tier 3 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Encadrement du conducteur
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Compatibilité avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist (nivellement, flèche, godet, orientation, levage)
  • Cat Payload (pesée à la volée, étalonnage semi-automatique, informations de charge utile/cycle, fonctionnalité de génération de rapports USB)
  • Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (nécessite un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine)
  • Arrêt automatique du marteau

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Levage pour charges lourdes automatique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméra de recul
  • Sectionneur verrouillable
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Contrepoids de 9 mt (19 842 lb)

CABINE ESSENTIAL

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Siège à suspension pneumatique
  • Radio Bluetooth avec ports USB/AUX
  • Prises 24 Vcc
  • Porte-gobelet
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Essuie-glace radial avec lave-glace
  • Trappe en acier ouvrante
  • Plafonnier à diodes
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Tapis de sol lavable

CABINE DELUXE

  • ROPS
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Siège à suspension pneumatique chauffant
  • Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux
  • Prises 12 Vcc
  • Stockage de documents
  • Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Essuie-glace radial avec lave-glace
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil de toit
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Tapis de sol lavable
  • Prééquipement pour gyrophare

350 - Tier 3 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif de 6,55m (21'6")
  • Flèche normale 6,9 m (22'8")
  • Bras pour manutention intensive de 2,5 m (8 ft 2 in)
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras pour creusement intensif de 3,0 m (9 ft 10 in)
  • Bras normal de 3,35 m (11')
  • Bras normal de 3,9 m (12 ft 10 in)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Génération de rapports sur le système VisionLink Productivity
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)
  • Encadrement du conducteur
  • Advanced Payload (totaux quotidiens, listes personnalisées, poids cible intelligent, intégration des tickets électroniques)

MOTEUR

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Auto Dig Boost
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel
  • Surveillance de l'efficacité hydraulique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique Cat

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins de chaîne extra-robustes à double arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête de 750 mm (30")
  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")

CABINE ESSENTIAL

  • ROPS
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Pare-soleil arrière à rouleau

CABINE DELUXE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Pare-soleil arrière à rouleau
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 350 - Tier 3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 350 - Tier 3

Lancer la présentation du modèle 350 - Tier 3
close