Moteur
Puissance nette | 46.8 HP 34.9 kW |
Cylindrée | 148 in³ 2.43 l |
Course | 4 in 102 mm |
Puissance brute - SAE J1995 | 48.9 HP 36.5 kW |
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - Normes chinoises sur les émissions StageIII pour moteurs non routiers, Brésil MAR-1, Normes sur les émissions équivalant à la norme européenne Stage IIIA - ISO 9249/CEE 80/1269 | 46.8 HP 34.9 kW |
Alésage | 3.4 in 87 mm |
Modèle de moteur | C2.4 turbo Cat C2.4 turbo Cat |