Minipelle hydraulique 305 CR

Minipelles 305 CR - Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
36.5 HP
27.2 kW
Poids en ordre de marche
12555 lb
5695 kg
Profondeur d'excavation
144.5 in
3670 mm

Vue d'ensemble

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La minipelle hydraulique 305 CR Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 10% de réduction du coût total de propriété

avec des intervalles d'entretien rallongés, des coûts de réparation inférieurs et un accès aisé pour l'entretien

Jusqu'à 20% de performances en plus

en termes de levage, d'excavation et capacité multifonction

Spécifications produit pour 305 CR - Tier 3

Puissance nette 36.5 HP 27.2 kW
Modèle de moteur C1.7 avec turbocompresseur C1.7 avec turbocompresseur
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 101 in³ 1.662 l
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 36.5 HP 27.2 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Alésage 3.3 in 84 mm
Puissance brute - 2 400 tr/min - SAE J1995:2014 38.9 HP 29 kW
Nota Conforme à la norme brésilienne Mar-1 sur les émissions. Équivalent aux normes sur les émissions de la norme européenne Stage IIIA . Conforme à la norme brésilienne Mar-1 sur les émissions. Équivalent aux normes sur les émissions de la norme européenne Stage IIIA .
Poids en ordre de marche 12555 lb 5695 kg
Nota (1) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet.
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 11100 lb 5035 kg
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 12337 lb 5596 kg
Nota *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire.
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 10882 lb 4936 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 12555 lb 5695 kg
Profondeur d'excavation 144.5 in 3670 mm
Longueur d'expédition hors tout* 210.2 in 5340 mm
Hauteur maximale de la lame 15.7 in 400 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.1 in 865 mm
Largeur de voie 78 in 1980 mm
Hauteur d'excavation maximale 210.8 in 5355 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 47.2 in 1200 mm
Portée maximale 235.8 in 5990 mm
Hauteur de vidage maximale 151.4 in 3845 mm
Portée maximale - Niveau du sol 229.7 in 5835 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100.4 in 2550 mm
Longueur du bras 63 in 1601 mm
Longueur du train de roulement hors tout 101.8 in 2585 mm
Portée de la flèche 101.6 in 2580 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 24.4 in 619 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 74.6 in 1895 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 43.1 in 1095 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Largeur de la bande de roulement/des patins 15.7 in 400 mm
Paroi verticale 100.8 in 2560 mm
Profondeur maximale de la lame 25.6 in 650 mm
Orientation de la flèche - À gauche 24.2 in 615 mm
Garde au sol 13.2 in 335 mm
Hauteur maximale de la lame 15.7 in 400 mm
Orientation de la flèche - À gauche 24.2 in 615 mm
Paroi verticale 91.9 in 2335 mm
Profondeur maximale de la lame 25.6 in 650 mm
Longueur du train de roulement hors tout 101.8 in 2585 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.1 in 865 mm
Profondeur d'excavation 134.6 in 3420 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 47.2 in 1200 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Longueur du bras 53.2 in 1351 mm
Longueur d'expédition hors tout* 208.9 in 5305 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 43.1 in 1095 mm
Hauteur d'excavation maximale 205.3 in 5215 mm
Hauteur d'expédition hors tout 100.4 in 2550 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 15.7 in 400 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 24.4 in 619 mm
Hauteur de vidage maximale 145.7 in 3700 mm
Portée maximale 226.6 in 5755 mm
Portée maximale - Niveau du sol 220.1 in 5590 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 71.7 in 1820 mm
Portée de la flèche 101.2 in 2570 mm
Garde au sol 13.2 in 335 mm
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 7 US gal/min 28 l/min
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 35 US gal/min 133 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3843 psi 265 bar
Force d'excavation - Bras - Standard 6362 lbf 28.3 kN
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 21 US gal/min 80 l/min
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3843 psi 265 bar
Force d'excavation - Bras - Long 5665 lbf 25.2 kN
Pression en ordre de marche - Orientation 2901 psi 200 bar
Pression en ordre de marche - Équipement 3843 psi 265 bar
Nota *Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. *Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Pression en ordre de marche - Translation 3843 psi 265 bar
Force d'excavation- Godet 11061 lbf 49.2 kN
Largeur de la lame orientable 78 in 1980 mm
Hauteur de la lame droite 16.3 in 415 mm
Hauteur de la lame orientable 15.7 in 400 mm
Lame orientable - Gauche 25 degrés 25 degrés
Lame orientable - Droite 25 degrés 25 degrés
Largeur de la lame droite 78 in 1980 mm
Huile moteur 1.6 gal (US) 6 l
Circuit de refroidissement 2.9 gal (US) 11 l
Réservoir hydraulique 20 gal (US) 75 l
Circuit hydraulique 16 gal (US) 60 l
Réservoir de carburant 17 gal (US) 63 l
Chaînes en acier avec patins 827 lb 375 kg
Bras long 75 lb 34 kg
Lame orientable 203 lb 92 kg
Contrepoids 534 lb 242 kg
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min 9 tr/min
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Orientation de la flèche - À gauche 72 ° 72 °
Pression au sol - Poids maximal 4.6 psi 31.8 kPa
Vitesse de translation – Faible 1.7 mile/h 2.8 km/h
Pression au sol - Poids minimal 3.9 psi 26.9 kPa
Force de traction maximale - Vitesse réduite 11353 lbf 50.5 kN
Force de traction maximale - Vitesse élevée 5553 lbf 24.7 kN
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Vitesse de translation – Élevée 2.8 mile/h 4.5 km/h
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protection supérieure ISO 10262:1998 niveau I ISO 10262:1998 niveau I

305 CR - Tier 3 Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur turbo C1.7 Cat (Brazil MAR-1, équivalent norme européenne Stage IIIA)
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Ralenti automatique du moteur
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Arrêt automatique du moteur
  • Séparateur eau/carburant
  • Translation automatique à deux vitesses

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Accumulateur
  • Débit auxiliaire continu
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Pompe électronique intelligente

POSTE DE CONDUITE

  • Porte-gobelet
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Feu de flèche, halogène (non disponible dans toutes les régions)
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Manettes et pédales de translation
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Sécurité machine – Clé standard avec code de passe
  • Moniteur LCD couleur nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Molette (cabine uniquement)
  • Toit ou cabine
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Repose-poignets réglables
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Tapis de sol lavable
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Mode de direction de bras
  • Crochet à vêtements

TRAIN DE ROULEMENT

  • Lame droite du tracteur
  • Courroie en caoutchouc (400 mm/15,7 in)
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Prééquipement pour pince
  • Bras standard (1 351 mm/53,2 in)
  • Flèche monobloc (2 716 mm/106,9 in)
  • Option de pelle butte
    -À claveter
  • Œilleton de levage certifié (en option dans certaines régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Prise d'alimentation 12 volts
  • Batterie sans entretien
  • Batterie 12 volts
  • Product Link PL243 (réglementations applicables)
  • Logiciel (machine et moniteur)

305 CR - Tier 3 Options

POSTE DE CONDUITE

  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs, côté gauche, droit et arrière
  • Caméra
  • Feux avant et arrière à diode
  • Sécurité machine – Bouton-poussoir avec porte-clés/code de passe
  • USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)
  • Feux avant à diode
  • Sans pédale de translation et levier manuel (en option dans certaines régions)
  • Cabine avec climatisation
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)
  • Radio - Bluetooth, Port auxiliaire, Microphone,

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (400 mm/15,7 in)
  • Lame orientable
  • Chaîne en acier avec patins en caoutchouc

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Long bras (1 601 mm/63,0 in)
  • Canalisations à attache rapide hydraulique
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Canalisations de déviation de godet
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Option de belle butte
    -Attache manuelle à double verrou
    -Attache hydraulique
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Gyrophare
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)

BLINDAGES

  • Protection mi-hauteur en polycarbonate (toit uniquement)
  • Protection avant en polycarbonate (ISO 10262:1998 Niveau I et EN356 P5A)
  • Avertisseur de translation (en option dans certaines régions)
  • Protection supérieure extra-robuste ISO 10262:1998 niveau II

AUTRE

  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau
  • Compatibilité huile bio
  • Contrepoids (242 kg/534 lb)

Découvrez comment 305 CR - Tier 3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie