330 GC - Tier 3

Pelles hydrauliques intermédiaires 330 GC - Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
212 HP
157.8 kW
Poids en ordre de marche
63700 lb
28900 kg
Profondeur d'excavation maximale
23.1 ft
7260 mm

Vue d'ensemble

Fiable. Productif. Efficace.

La pelle hydraulique GC 330 Cat® équilibre la productivité en offrant des commandes faciles à utiliser, une cabine confortable, une baisse de la consommation de carburant et des intervalles d'entretien plus espacés qui réduisent les coûts d'entretien, tout cela pour vous offrir une pelle hydraulique durable, offrant un faible coût horaire et adaptée à votre utilisation.

Avantages

Faible consommation de carburant

Une combinaison précise d'un faible régime moteur avec une puissante pompe hydraulique permet de consommer moins de carburant tout en atteignant des performances exceptionnelles.

Une cabine mieux sécurisée

La cabine ROPS certifiée ISO est isolée phoniquement et ses larges vitres offrent une visibilité à 360° pour un environnement de travail plus sûr et plus silencieux.

de réduction des coûts d'entretien

Les intervalles d'entretien prolongés et synchronisés vous permettent de travailler plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

Spécifications produit pour 330 GC - Tier 3

Puissance nette – ISO 9249 212 HP 157.8 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 215 HP (unités métriques) 215 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance moteur – ISO 14396 213 HP 159 kW
Puissance moteur – ISO1 4396 (DIN) 216 HP (unités métriques) 216 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne. Est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 560 l/min (148 US gal/min) 560 l/min (148 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4120 psi 28400 kPa
Vitesse d'orientation 11.5 tr/min 11.5 tr/min
Nota (1) Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Couple d'orientation maximal 77370 lbf·ft 105 kN·m
Poids en ordre de marche 63700 lb 28900 kg
Nota Châssis standard, flèche normale, bras R3,2 m (10'6"), godet extra-robuste 1,60 m³ (2,09 yd³), patins à triple arête 600 mm (24") et contrepoids 6 700 kg (14 770 lb). Châssis standard, flèche normale, bras R3,2 m (10'6"), godet extra-robuste 1,60 m³ (2,09 yd³), patins à triple arête 600 mm (24") et contrepoids 6 700 kg (14 770 lb).
Contenance du réservoir de carburant 125.2 gal (US) 474 l
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25 l
Huile moteur 6.6 gal (US) 25 l
Réducteur d'orientation 2.6 gal (US) 10 l
Réducteur – Chacun 1.5 gal (US) 5.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 81.9 gal (US) 310 l
Réservoir hydraulique 38.8 gal (US) 147 l
Flèche Flèche normale 6,15 m (20'2") Flèche normale 6,15 m (20'2")
Bras Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6")
Godet Extra robuste 1,60 m3 (2,09 yd3) Extra robuste 1,60 m3 (2,09 yd3)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10 ft 3050 mm
Hauteur des mains courantes 10 ft 3050 mm
Longueur d'expédition 34.2 ft 10420 mm
Rayon d'encombrement arrière 10.3 ft 3130 mm
Garde au sol du contrepoids 3.7 ft 1110 mm
Garde au sol 1.6 ft 490 mm
Longueur des chaînes 14.4 ft 4350 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 11.4 ft 3490 mm
Voie des chaînes 7.8 ft 2390 mm
Largeur de transport 9.9 ft 2990 mm
Profondeur d'excavation maximale 23.1 ft 7260 mm
Flèche Flèche normale 6,15 m (20'2") Flèche normale 6,15 m (20'2")
Bras Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6")
Godet Extra robuste 1,60 m3 (2,09 yd3) Extra robuste 1,60 m3 (2,09 yd3)
Portée maximale au niveau du sol 35.1 ft 10690 mm
Hauteur de coupe maximale 32.9 ft 9980 mm
Hauteur de chargement maximale 22.8 ft 6930 mm
Hauteur de chargement minimale 7.5 ft 2280 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 23.3 ft 7100 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 19 ft 5800 mm
Force d'excavation du godet – ISO 40240 lbf 179 kN
Force d'excavation du bras – ISO 28330 lbf 126 kN

330 GC - Tier 3 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Siège réglable mécaniquement
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Deux batteries sans entretien de 1000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteur sur flèche côté gauche

MOTEUR

  • Moteur turbo diesel C7.1 Cat
  • Deux modes de puissance sélectionnables
  • Commande automatique du régime moteur
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Préchauffage hydraulique auto
  • Translation auto à deux vitesses
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Arrêt automatique du marteau
  • Caméra de recul
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Sectionneur verrouillable
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Points d'arrimage sur le châssis de base

330 GC - Tier 3 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale de 6,15 m (20 ft 2 in)
  • Flèche pour creusement intensif de 5,55 m (18 ft 2 in)
  • Bras normal de 3,2 m (10 ft 6 in)
  • Bras normal de 2,65 m (8 ft 8 in)
  • Bras pour manutention intensive de 2,5 m (8 ft 2 in)

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs de cabine, projecteurs montés sur la flèche à droite

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit de filtre de retour du marteau
  • Commande d'outil (deux pompes, débit haute pression uni/bidirectionnel)
  • Commande d'outil base (une pompe, débit haute pression unidirectionnel)
  • Circuit d'attache rapide

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméra latérale droite
  • Alarme d'orientation
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement standard
  • Train de roulement long
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête extra-robustes 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")
  • Contrepoids de 5 800 kg (12 790 lb)
  • Contrepoids 6 700 kg (14 770 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 330 GC - Tier 3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 330 GC - Tier 3

Lancer la présentation du modèle 330 GC - Tier 3
close