Données de fonctionnement
Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 2061 lb 935 kg |
Force d'excavation- Godet | 2000 lb 8.9 kN |
Force d'excavation - Bras | 1011 lb 4.5 kN |
Poids en ordre de marche - Avec arceau de sécurité | 2170 lb 985 kg |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La Minipelle hydraulique 300.9D Cat de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications. Sa capacité d'entrée par des passages de porte étroits en fait une excellente machine pour les travaux de démolition intérieurs.
Travaillez dans les espaces étroits
Des commandes simples pour une utilisation facile
Gamme d'équipements pour un vaste éventail d'applications
Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 2061 lb 935 kg |
Force d'excavation- Godet | 2000 lb 8.9 kN |
Force d'excavation - Bras | 1011 lb 4.5 kN |
Poids en ordre de marche - Avec arceau de sécurité | 2170 lb 985 kg |
Puissance nette | 13 HP 9.6 kW |
Modèle de moteur | Yanmar31NV70 Yanmar31NV70 |
Régime nominal | 2100 tr/min 2100 tr/min |
Puissance maximale du moteur | 18 HP 13.7 kW |
Puissance brute – ISO 14396 | 18 HP 13.7 kW |
Volume du réservoir diesel | 2.64 gal (US) 10 l |
Cylindrée | 52 in³ 854 cm³ |
Puissance au volant ISO | 13 HP 9.6 kW |
Batterie | 12V/20A 12V/20A |
Type | Moteur diesel 3cylindres refroidi par eau Moteur diesel 3cylindres refroidi par eau |
Marque/type | Yanmar31NV70 Yanmar31NV70 |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne. |
Poids en ordre de marche | 2061 lb 935 kg |
Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 2061 lb 935 kg |
Poids en ordre de marche - Avec arceau de sécurité | 2170 lb 985 kg |
Profondeur d'excavation | 68 in 1731 mm |
Largeur du train de roulement - Déployé | 2.83 ft 864 mm |
Largeur | 2.4 ft 730 mm |
Hauteur - Avec arceau de sécurité ROPS replié | 4.94 ft 1507 mm |
Hauteur de vidage maximale | 6.68 ft 2035 mm |
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement | 8 in 197 mm |
Longueur - Train de roulement | 4 ft 1220 mm |
Profondeur maximale d'excavation verticale | 4.43 ft 1349 mm |
Rayon d'encombrement minimum de la timonerie avant | 3.77 ft 1150 mm |
Angle d'orientation de la flèche - Gauche | 55 ° 55 ° |
Largeur du train de roulement - Rentré | 2.33 ft 711 mm |
Angle d'orientation de la flèche - Droite | 56 ° 56 ° |
Portée maximale | 10.09 ft 3074 mm |
Portée maximale - Niveau du sol | 9.92 ft 3023 mm |
Longueur de transport - Bras abaissé | 9 ft 2746 mm |
Largeur de voie | 7 in 180 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 2.41 ft 736 mm |
Profondeur maximale d'excavation de la lame de refoulement | 7 in 174 mm |
Hauteur d'excavation maximale | 9.39 ft 2863 mm |
Hauteur - Avec arceau de sécurité ROPS déplié | 7.47 ft 2276 mm |
Pompes | 2pompes à engrenages 2pompes à engrenages |
Capacité de décharge | 11,4 + 11,4l/min (3 + 3USgal/min) 11,4 + 11,4l/min (3 + 3USgal/min) |
Pression en ordre de marche des éléments hydrauliques de travail et de transport | 2466 psi 170 bar |
Pression en ordre de marche du pivot | 1015 psi 70 bar |
Contenance du réservoir hydraulique | 3.7 gal (US) 14 l |
Performances en pente | 30°/58% 30°/58% |
Vitesse de translation | 1.12 mile/h 1.8 km/h |
Largeur de voie | 7 in 180 mm |
Garde au sol | 5 in 127 mm |
Pression au sol | 3.5 psi 0.25 kg/cm² |
Vitesse d'orientation de la machine | 8 tr/min 8 tr/min |
Nombre de galets– Par côté | 2 2 |
Longueur de bras- Standard | 34.8 in 890 mm |
Porte-à-faux de la machine | 12.5 in 318 mm |
Hauteur | 8 in 200 mm |
Profondeur d'excavation | 7 in 174 mm |
Largeur | 28 in 700 mm |
Hauteur de levage | 8 in 197 mm |
Niveau de puissance acoustique (LWA) (selon 2000/14/CE) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.