323 - Tier 3

Pelles hydrauliques intermédiaires 323 - Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
157 HP
117 kW
Poids en ordre de marche
50500 lb
22900 kg
Profondeur d'excavation maximale
22.1 ft
6730 mm

Vue d'ensemble

Hautes performances, rapide et efficace

La pelle 323 Cat® offre puissance, vitesse et performances de production élevées. Avec plus de technologies équipées de série que les modèles précédents, ainsi que des coûts de carburant et d'entretien réduits, la pelle 323 Cat a tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre activité au niveau supérieur.

Avantages

Faible consommation de carburant

Une combinaison précise d'un faible régime moteur avec une puissante pompe hydraulique offre des performances optimales, ce qui permet de consommer moins de carburant.

Faibles coûts d'entretien

Des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés contribuent à augmenter la disponibilité de la machine et à réduire les coûts par rapport au modèle antérieur.

Haute efficacité d'exploitation

Offre une technologie standard équipée en usine pour améliorer la productivité des opérations, y compris Cat Grade avec module 2D, Grade avec Assist et Payload.

Spécifications produit pour 323 - Tier 3

Puissance nette – ISO 9249 157 HP 117 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 159 HP (unités métriques) 159 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance moteur – ISO 14396 158 HP 118 kW
Puissance moteur – ISO1 4396 (DIN) 160 HP (unités métriques) 160 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne. Est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 429 l/min (113 US gal/min) 429 l/min (113 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5510 klb/po² 38000 kPa
Pression maximale – Translation 4974 psi 34300 kPa
Pression maximale – Orientation 3998 psi 27500 kPa
Vitesse d'orientation 11.25 tr/min 11.25 tr/min
Nota (1) Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Couple d'orientation maximal 60300 lbf·ft 82 kN·m
Poids en ordre de marche 50500 lb 22900 kg
Nota Train de roulement long, flèche normale extra-robuste (HD), bras HD R2,9 (9'6"), godet HD 1,30 m³ (1,70 yd³), patins HD 600 mm (24") et contrepoids 4 200 kg (9 260 lb). Train de roulement long, flèche normale extra-robuste (HD), bras HD R2,9 (9'6"), godet HD 1,30 m³ (1,70 yd³), patins HD 600 mm (24") et contrepoids 4 200 kg (9 260 lb).
Contenance du réservoir de carburant 86.6 gal (US) 345 l
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25 l
Huile moteur 6.6 gal (US) 25 l
Réducteur d'orientation 3.2 gal (US) 12 l
Réducteur – Chacun 1.1 gal (US) 4 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 61.8 gal (US) 234 l
Réservoir hydraulique 30.4 gal (US) 115 l
Flèche Portée HD de 5,7 m (18'8") Portée HD de 5,7 m (18'8")
Bras Normal HD 2,9 m (9'6") Normal HD 2,9 m (9'6")
Godet HD 1,30m³ (1,70yd³) HD 1,30m³ (1,70yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 9.9 ft 2960 mm
Hauteur des mains courantes 9.8 ft 2950 mm
Longueur d'expédition 31.3 ft 9530 mm
Rayon d'encombrement arrière 9.3 ft 2830 mm
Garde au sol du contrepoids 3.4 ft 1050 mm
Garde au sol 1.7 ft 470 mm
Longueur des chaînes 14.7 ft 4450 mm
Longueur jusqu'au centre des galets 12 ft 3650 mm
Voie des chaînes 7.8 ft 2380 mm
Largeur de transport 9.9 ft 2980 mm
Profondeur d'excavation maximale 22.1 ft 6730 mm
Flèche Portée HD de 5,7 m (18'8") Portée HD de 5,7 m (18'8")
Bras Normal HD 2,9 m (9'6") Normal HD 2,9 m (9'6")
Godet HD 1,30m³ (1,70yd³) HD 1,30m³ (1,70yd³)
Portée maximale au niveau du sol 32.4 ft 9870 mm
Hauteur de coupe maximale 31 ft 9450 mm
Hauteur de chargement maximale 21.3 ft 6480 mm
Hauteur de chargement minimale 7.1 ft 2160 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 21.6 ft 6560 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.5 ft 5620 mm
Force d'excavation du godet – ISO 31505 lbf 140 kN
Force d'excavation du bras – ISO 23962 lbf 107 kN

323 - Tier 3 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Siège réglable mécaniquement (Comfort uniquement)
  • Siège chauffant et ventilé (Deluxe uniquement)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8 in)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (PL161)
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Deux batteries sans entretien de 1 000 CCA
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche normale côté gauche et côté droit, projecteurs de la cabine - 850 lumens

MOTEUR

  • Moteur diesel 7.1 Cat à un seul turbocompresseur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Capacité de refroidissement en cas de température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (-0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électriques à sens de marche inversé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Réchauffage automatique
  • Translation auto à deux vitesses
  • Auto Dig Boost
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D
  • Arrêt automatique du marteau
  • Caméra de recul
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Sectionneur verrouillable
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)
  • Jauges baïonnettes d'huile moteur au niveau du sol et de la plate-forme
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Points d'arrimage sur le châssis de base

323 - Tier 3 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale HD de 5,7 m (18'8")
  • Flèche super longue portée de 8,85 m (29'0")
  • Bras normal HD de 2,9 m (9'6")
  • Bras normal HD de 2,5 m (8'2")
  • Bras normal de 2,9 m (9'6")
  • Bras normal de 2,5 m (8'2")
  • Bras super longue portée de 6,28 m (20'7")

CABINE

  • Protections du conducteur (OPG)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution de 254 mm (10")
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Encadrement du conducteur
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple GNSS)
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Cat Advanced Payload
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Quatre batteries sans entretien de 1 000 CCA

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de filtre de retour du marteau
  • Circuit auxiliaire débit combiné/haute pression
  • Surveillance de l'efficacité hydraulique
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axe Cat

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Cat Command (commande à distance)
  • Visibilité à 360°
  • Éclairage d'inspection
  • Alarme d'orientation

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins à triple arête extra-robustes de 600 mm (24 ft)
  • Patins à double arête 600 mm (24")
  • Patins à triple arête extra-robustes de 700 mm (28")
  • Patins à triple arête extra-robustes de 790 mm (31")
  • Contrepoids de 5 400 kg (11 900 lb)
  • Contrepoids de 4 200 kg (9 300 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 323 - Tier 3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape