CW-55

Attaches CW CW-55

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
1540 lb
700 kg
Largeur
33.2 in
830 mm
Capacité nominale, crochet de levage
22 ton (US)
20 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-55, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-55 est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 35 et 65 US t.

Spécifications produit pour CW-55

Poids 1540 lb 700 kg
Largeur 33.2 in 830 mm
Capacité nominale, crochet de levage 22 ton (US) 20 ton (US)
Longueur 26 in 650 mm

Découvrez comment CW-55 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55
CW-55
CW-55
CW-55

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW