Photos

Grappins à griffes Grappin à 4 griffes GSH455 2 000 litres

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
2.5 yd³
2000 l
Capacité de levage maximale
33069 lb
15000 kg
Types de pinces en option
Semi-ouverte
Semi-ouverte

Vue d'ensemble

La gamme de grappins à griffes GSH Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Grâce à des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSH vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien.

Spécifications produit pour Grappin à 4 griffes GSH455 2 000 litres

Capacité 2.5 yd³ 2000 l
Capacité de levage maximale 33069 lb 15000 kg
Types de pinces en option Semi-ouverte Semi-ouverte
Poids en ordre de marche 5891 lb 2672 kg
Nombre de dents 4 4
Poids minimum recommandé de l'élément 35 ton (US) 35 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 60 ton (US) 60 ton (US)
Poids minimum recommandé de l'élément 22 ton (US) 22 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 50 ton (US) 50 ton (US)

Découvrez comment Grappin à 4 griffes GSH455 2 000 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Grappins à griffes

Grappins à griffes