Photos

Grappins à griffes Grappin à 5 griffes GSM50 1250 litres

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
1.63 yd³
1250 l
Capacité de levage maximale
44092 lb
20000 kg
Types de pinces en option
Ouverte, semi-ouverte, fermée
Ouverte, semi-ouverte, fermée

Vue d'ensemble

La gamme de grappins à griffes GSM Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec leur grande capacité, les grappins GSM vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins.

Spécifications produit pour Grappin à 5 griffes GSM50 1250 litres

Capacité 1.63 yd³ 1250 l
Capacité de levage maximale 44092 lb 20000 kg
Types de pinces en option Ouverte, semi-ouverte, fermée Ouverte, semi-ouverte, fermée
Nombre de dents 5 5
Poids minimum recommandé de l'élément 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 65 ton (US) 65 ton (US)
Poids minimum recommandé de l'élément 30 ton (US) 30 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 45 ton (US) 45 ton (US)

Découvrez comment Grappin à 5 griffes GSM50 1250 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos
Photos
Photos