300.9D VPS et HPU300

Minipelles 300.9D VPS et HPU300

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
13 HP
9.7 kW
Poids en ordre de marche
2399 lb
1088 kg
Profondeur d'excavation
68 in
1731 mm

Vue d'ensemble

Zéro émission avec l'énergie électrique

La Minipelle hydraulique Cat 300.9D VPS avec HPU300 innovante offre une grande polyvalence dans un design compact et permet de choisir entre énergie électrique et diesel. Sa capacité d'entrée par des passages de porte étroits en fait une excellente machine pour les travaux de démolition intérieurs.

Avantages

Compact

Travaillez dans les espaces étroits

Facilité d'utilisation

Des commandes simples pour une utilisation facile

Polyvalente

Gamme d'équipements pour un vaste éventail d'applications

Spécifications produit pour 300.9D VPS et HPU300

Profondeur d'excavation 68 in 1731 mm
Hauteur de vidage: maximale 80 in 2035 mm
Portée au niveau du sol 119 in 3027 mm
max. du bras 1012 lbf 4.5 kN
max. du godet 2000 lbf 8.9 kN
Puissance nette 13 HP 9.7 kW
Modèle de moteur Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70
Émissions Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne. Conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
Puissance brute 13 HP 9.7 kW
Type de moteur Refroidi par liquide, 3cylindres, diesel Refroidi par liquide, 3cylindres, diesel
Contenance du réservoir de carburant 2.6 gal (US) 10 l
Poids en ordre de marche 2399 lb 1088 kg
Longueur × largeur × hauteur 2476 × 700 × 1507mm (108 × 28 × 59in) 2476 × 700 × 1507mm (108 × 28 × 59in)
Poids en ordre de marche 2399 lb 1088 kg
Poids en ordre d'expédition 2178 lb 988 kg
Pression en ordre de marche: couronne de rotation 1015 psi 70 bar
Pression en ordre de marche: translation et timonerie avant 2466 psi 170 bar
Vitesse de rotation 8 tr.min 8 tr.min
Type de pompe Gear (Rapport) Gear (Rapport)
de la pompe 6 US gal/min 22 l/min
Contenance du réservoir hydraulique 3.7 gal (US) 14 l
Longueur × largeur × hauteur 930 × 720 × 1000mm (36,5 × 28,3 × 39,5in) 930 × 720 × 1000mm (36,5 × 28,3 × 39,5in)
Poids en ordre de marche 423 lb 192 kg
Hauteur de levage 8 in 197 mm
Profondeur d'excavation 7 in 174 mm
Largeur 28 in 700 mm
Hauteur 8 in 200 mm
Débit 5.3 US gal/min 20 l/min
Capacité du réservoir d'huile hydraulique 2.4 gal (US) 9 l
Longueur de flexible de connexion 32.8 ft 10 m
Pression en ordre de marche 2756 psi 190 bar
Performances 10 HP 7.5 kW
Courant d'entrée 16A 16A
Type de moteur Moteur électrique triphasé Moteur électrique triphasé
Performance - Amérique du Nord 12 HP 9 kW
Performance - Europe 10 HP 7.5 kW
Vitesse de translation 1.1 mile/h 1.8 km/h
Largeur de voie 7.1 in 180 mm

Découvrez comment 300.9D VPS et HPU300 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie