Godet à usage très intensif

Usage très intensif Godet à usage très intensif 1 550 mm (61 in) : 518-9327

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
61 in
1550 mm
Capacité
2.8 yd³
2.14 m³
Poids
4951 lb
2246 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1 550 mm (61 in) : 518-9327

Largeur 61 in 1550 mm
Capacité 2.8 yd³ 2.14 m³
Poids 4951 lb 2246 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Type de lame Lame en V Lame en V

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1 550 mm (61 in) : 518-9327 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage très intensif

Photos

Photos

Photos

Godet à usage très intensif
Photos
Photos
Photos