La Pelle rétro hydraulique 374 Cat® permet une production à grande échelle avec une puissance et des performances inégalées.

Grosses pelles hydrauliques 374 - Tier 3

Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
480 HP
358 kW
Poids en ordre de marche
162900 lb
73890 kg
Profondeur d'excavation maximale
25.1 ft
7660 mm

Vue d'ensemble

Haute production. Plus longue durée de vie. Entretien réduit.

La pelle hydraulique 374 Cat® s'adapte à tous les travaux, même les plus difficiles. Ses trois modes Puissance, Smart et Éco permettent aux conducteurs de réduire la consommation de carburant et d'améliorer les performances. Conçue pour offrir une longue durée de vie, la pelle hydraulique 374 est structurellement associée à des galets inférieurs, des flèches, des bras et des châssis supérieurs et inférieurs renforcés. L'efficacité et la sécurité sur le chantier sont améliorées grâce à des technologies embarquées conviviales telles que Cat Payload, Cat Grade 2D, Lift Assist, la barrière électronique 2D ainsi que la reconnaissance de l'outil de travail. Grâce aux options de cabine Deluxe et Standard, les conducteurs peuvent profiter d'équipements ergonomiques tels qu'un panneau de commande orienté vers l'avant, un démarrage par bouton-poussoir sans clé et un grand écran tactile avec des touches à molette.

Avantages

Fonctionnement régulier

Le circuit d'orientation hydrostatique dédié régénère l'énergie du frein de tourelle et gère de manière indépendante le débit d'huile du cylindre pour garantir un fonctionnement inégalé.

Suivi de la production sur un seul quart de travail ou sur 30 jours

Cat Payload est un système embarqué de pesée des charges à la volée, qui permet aux conducteurs d'atteindre leurs objectifs de charge et ainsi d'éviter une surcharge ou une charge insuffisante des camions.

Confort du conducteur inégalé

Les deux options de cabine disponibles, Deluxe et Premium, sont équipées de sièges réglables et conçus de manière optimale pour offrir un bon soutien, d'une régulation automatique de la température, de ports de charge USB, de la technologie Bluetooth® et de nombreux espaces de rangement.*

*Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat local pour en savoir plus sur la disponibilité.

Spécifications produit pour 374 - Tier 3

Puissance nette – ISO 9249 480 HP 358 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 487 HP (unités métriques) 487 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C15 Cat C15 Cat
Puissance moteur – ISO 14396 481 HP 359 kW
Puissance moteur – ISO1 4396 (DIN) 488 HP (unités métriques) 488 HP (unités métriques)
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.7 in 171 mm
Cylindrée 928 in³ 15.2 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne. Est conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 237 US gal/min 896 l/min
Pression maximale – Équipement 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 5076 psi 35000 kPa
Couple d'orientation maximal 220000 lbf·ft 298 kN·m
Nota (1) * Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure * Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Poids en ordre de marche 162900 lb 73890 kg
Nota Train de roulement long à voie variable, flèche pour creusement intensif, bras R2.57WB (8'5"), godet SD de 4,60m³ (6,02 yd³), patins à double arête extra-robustes de 650 mm (26") et contrepoids standard. Train de roulement long à voie variable, flèche pour creusement intensif, bras R2.57WB (8'5"), godet SD de 4,60m³ (6,02 yd³), patins à double arête extra-robustes de 650 mm (26") et contrepoids standard.
Contenance du réservoir de carburant 243 gal (US) 920 l
Circuit de refroidissement 19 gal (US) 71 l
Huile moteur 16 gal (US) 62 l
Réducteur d'orientation 5 gal (US) 20 l
Réducteur – Chacun 9 gal (US) 32 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 164 gal (US) 620 l
Réservoir hydraulique 86 gal (US) 326 l
Flèche Pour creusement intensif 7,0m (23) Pour creusement intensif 7,0m (23)
Bras M2,57m (8'5") M2,57m (8'5")
Godet XD 4,4 m³ (5,75 yd³) XD 4,4 m³ (5,75 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11.8 ft 3559 mm
Hauteur des mains courantes 13 ft 3982 mm
Longueur d'expédition 42.6 ft 12978 mm
Rayon d'encombrement arrière 13.8 ft 4171 mm
Garde au sol du contrepoids 4.1 ft 1494 mm
Garde au sol 2.6 ft 782 mm
Longueur des chaînes 19.3 ft 5873 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 15.5 ft 4705 mm
Voie des chaînes 11.2 ft 3410 mm
Largeur de transport 11.1 ft 3400 mm
Nota Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 650mm (26"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 650mm (26") et pas de marches Train de roulement de voie des chaînes prolongé avec patins de 650mm (26"); train de roulement de largeur de transport rentré avec patins de 650mm (26") et pas de marches
Profondeur d'excavation maximale 25.1 ft 7660 mm
Flèche Pour creusement intensif 7,0m (23) Pour creusement intensif 7,0m (23)
Bras M2,57m (8'5") M2,57m (8'5")
Godet XD 4,4 m³ (5,75 yd³) XD 4,4 m³ (5,75 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 37.7 ft 11470 mm
Hauteur de coupe maximale 36.1 ft 11000 mm
Hauteur de chargement maximale 23.1 ft 7050 mm
Hauteur de chargement minimale 11.4 ft 3470 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 23.2 ft 7080 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 12.2 ft 3710 mm
Force d'excavation du godet – ISO 91090 lbf·ft 405 kN
Force d'excavation du bras – ISO 79110 lbf·ft 352 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques (1,576 tonnes US).

374 - Tier 3 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10") (cabine Premium)
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8") (cabine Deluxe)
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)
  • Cabine insonorisée avec supports de fixation visqueux
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Ceinture de sécurité orange de 51 mm (2 in)
  • Radio intégrée Bluetooth (avec port USB, port aux et microphone)
  • 2 prises 12 Vcc
  • Stockage de documents
  • Filet de rangement sur appuie-tête et filet de rangement pour panier-repas
  • Porte-gobelet et porte-bouteille
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable
  • Essuie-glace supérieur radial avec lave-glace
  • Essuie-glace parallèle avec lave-glace (version Premium uniquement)
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Pare-soleil arrière à rouleau (de série en version Premium)
  • Sortie de secours par vitre arrière
  • Tapis de sol lavable
  • Prééquipement pour gyrophare

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Encadrement du conducteur
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Compatibilité avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat® Grade 2D
  • Cat® Assist (nivellement, flèche, godet, orientation, levage)
  • Cat® Payload (pesée à la volée, étalonnage semi-automatique, informations de charge utile/cycle, fonctionnalité de génération de rapports USB)
  • Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (nécessite un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 400 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis
  • Éclairages extérieurs (intégrés au coffre de rangement)

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (-0,4 °F)
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Circuit de refroidissement côte à côte vertical
  • Alternateur 95 A

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Circuit d'orientation à boucle spécifique
  • Levage pour charges lourdes automatique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Sectionneur verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO2867:2011)
  • Ensemble de rétroviseurs haute visibilité
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Caméra de recul
  • Passerelle

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Barrière électronique 2D (limite électronique, barrière électronique inférieure, orientation électronique, paroi électronique, barrière électronique de protection de la cabine)
  • Arrêt automatique du marteau
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Pré-équipement pour lubrification automatique
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement long à voie variable
  • Protection de pivot
  • Chaîne lubrifiée par graisse
  • Poids - Contrepoids standard
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base

374 - Tier 3 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat®.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif 7,0 m (23')
  • Flèche normale de 7,8 m (25'7")
  • Bras pour creusement intensif de 2,57 m (8'5")
  • Bras normal de 2,84 m (9'4")
  • Bras pour creusement intensif de 3,0 m (9'10")
  • Bras normal de 3,6 m (11'10")
  • Bras normal de 4,67 m (15'4")
  • Timonerie de godet, gamme VB avec œilleton de levage, Cat® Grade
  • Timonerie de godet, gamme VB sans œilleton de levage, Cat® Grade
  • Timonerie de godet, gamme WB avec œilleton de levage, Cat® Grade
  • Timonerie de godet, gamme WB sans œilleton de levage, Cat® Grade

CABINE

  • Direction de bras Cat®
  • Relais auxiliaire
  • Moniteur supplémentaire à écran tactile LCD haute résolution pour Cat® Grade Advanced 2D et 3D
  • Pare-soleil arrière à rouleau (Deluxe)
  • Pare-brise fixe d'une seule pièce (version Premium)
  • Toit plein-ciel fixe en verre feuilleté (version Premium)
  • Vitre avant en deux parties, ouvrable (version Premium)
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant (version Premium)
  • Essuie-glace inférieur radial
  • Manipulateur avec curseurs horizontaux
  • Pédale électrique gauche/droite pour la commande d'outil
  • Kit de fenêtre arrière à double sortie
  • Pare-brise avant en verre feuilleté (verre P5A, réglementation européenne en matière de démolition)
  • Protections du conducteur (non compatibles avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
  • Protection à mailles sur toute la surface avant (non compatible avec projecteur de cabine avec couvercle, pare-pluie)
  • Protection à mailles sur la moitié inférieure avant
  • Pare-pluie pour pare-brise avant plus projecteur de cabine avec couvercle
  • Protection complète anti-vandalisme

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Génération de rapports sur le système VisionLink® Productivity
  • Connectivité Cat® Grade
  • Cat® Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat® Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Compatible Cat® Grade 3D
  • Antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Intégration du rotoculteur Cat® (TRS)
  • Encadrement du conducteur
  • Advanced Payload (totaux quotidiens, listes personnalisées, poids cible intelligent, intégration des tickets électroniques)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage environnant premium à feux à diode de 1 800 lumen
  • Projecteurs à diode sur la flèche et la cabine

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Surveillance de l'efficacité hydraulique
  • Commande des outils avancée
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Avertisseur de translation
  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Éclairage d'inspection
  • Passerelle basculante
  • Porte-clés Bluetooth
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3") de largeur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique
  • Prééquipement entretien QuickEvac

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Guide-protecteurs de chaîne en trois parties
  • Guide-protecteurs de chaîne en deux parties
  • Contrepoids avec dispositif de retrait
  • Patins de chaîne à double arête de 650 mm (26")
  • Patins de chaîne à double arête de 750 mm (30")
  • Patins de chaîne à double arête de 900 mm (35")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 374 - Tier 3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !