La pelle rétro hydraulique 336 Cat® offre une puissance, des performances, des commandes et des capacités d'excavation, de creusement et de levage uniques pour vos projets de grande envergure.

Grosses pelles hydrauliques 336 - Tier 3

Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
300 HP
223.5 kW
Poids en ordre de marche
82600 lb
37500 kg
Puissance nette – ISO 9249 (DIN)
304 HP (unités métriques)
304 HP (unités métriques)

Vue d'ensemble

Une grande efficacité pour sa catégorie

La Cat® 336 est le produit du savoir-faire de Caterpillar en matière d'ingénierie et de fabrication avec une qualité et une fiabilité de premier ordre, ainsi qu'une longue durée de vie. Le moteur C7.1 Cat® et le système électrohydraulique de pointe fonctionnent ensemble pour vous aider à effectuer tout type de travaux, rapidement et efficacement. Cette machine polyvalente est disponible dans plusieurs configurations et est compatible avec de nombreux accessoires. Les flèches, les bras et les châssis renforcés sont conçus pour offrir une longue durée de vie. Nos pelles hydrauliques Cat® de nouvelle génération partagent des pièces communes, un service clientèle exceptionnel et un service après-vente supérieur, augmentant ainsi la disponibilité. Associée aux intervalles d'entretien prolongés et synchronisés, l'utilisation de filtres à carburant et à huile hydraulique Cat® à longue durée de vie dans votre 336 contribuera à réduire les coûts d'entretien et les temps d'arrêt.

Avantages

La productivité à son maximum

Le puissant circuit hydraulique fournit une force d'excavation et un couple d'orientation élevés pour une grande capacité de charge utile, ce qui fait de la 336 une machine exceptionnelle dans sa catégorie.

Une durabilité fiable à toute épreuve

Les flèches et bras renforcés sont conçus pour les travaux difficiles et intensifs, et le train de roulement renforcé extra-robuste de série absorbe habilement les contraintes entre le terrain et la machine.

Une machine qui vous facilite la vie

Besoin de plus de force de levage pendant votre travail ? Le levage pour charges lourdes automatique vous offre une augmentation de puissance et maximise les capacités de levage de la 336 au moment exact où vous en avez besoin et aussi longtemps que nécessaire.

Spécifications produit pour 336 - Tier 3

Puissance nette – ISO 9249 300 HP 223.5 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 304 HP (unités métriques) 304 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C7.1 TTA Cat C7.1 TTA Cat
Puissance moteur – ISO 14396 302 HP 225 kW
Puissance moteur – ISO1 4396 (DIN) 306 HP (unités métriques) 306 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Émissions équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA sur les émissions. Émissions équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 000 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 000 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec un carburant diesel mélangé avec les carburants à faible intensité en carbone** suivants, jusqu'à : 100 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de carburant diesel renouvelable, de carburant HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, huile végétale hydrotraitée) et de carburant GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 148 US gal/min 560 l/min
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4264 psi 29400 kPa
Couple d'orientation maximal 105250 lbf·ft 143 kN·m
Nota (1) * Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure * Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure
Poids en ordre de marche 82600 lb 37500 kg
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.2 gal (US) 39 l
Huile moteur 6.6 gal (US) 25 l
Réducteur d'orientation - Chacun 4.8 gal (US) 18 l
Réducteur – Chacun 2.1 gal (US) 8 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 98.5 gal (US) 373 l
Réservoir hydraulique 42.5 gal (US) 161 l
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6")
Godet Extra-robuste 2,12 m³ (2,77 yd³) Extra-robuste 2,12 m³ (2,77 yd³)
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.5 ft 3180 mm
Hauteur des mains courantes 10.5 ft 3180 mm
Longueur d'expédition 36.8 ft 11170 mm
Rayon d'encombrement arrière 11.7 ft 3530 mm
Garde au sol du contrepoids 4.2 ft 1260 mm
Garde au sol 1.8 ft 510 mm
Longueur des chaînes 16.6 ft 5030 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 13.3 ft 4040 mm
Voie des chaînes 9 ft 2740 mm
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") 11.11 ft 3340 mm
Flèche Normale 6,5 m (21'4") Normale 6,5 m (21'4")
Bras Normale 3,2 m (10'6") Normale 3,2 m (10'6")
Godet Extra-robuste 2,12 m³ (2,77 yd³) Extra-robuste 2,12 m³ (2,77 yd³)
Portée maximale au niveau du sol 36.3 ft 11060 mm
Hauteur de coupe maximale 33.8 ft 10320 mm
Hauteur de chargement maximale 23.3 ft 7080 mm
Hauteur de chargement minimale 8.5 ft 2590 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 24.1 ft 7360 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.7 ft 5690 mm
Force d'excavation du godet – ISO 47180 lbf·ft 210 kN
Force d'excavation du bras – ISO 37350 lbf·ft 166 kN
Profondeur d'excavation maximale 24.7 ft 7510 mm
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430tonnes métriques.

336 - Tier 3 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Encadrement du conducteur
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Compatibilité avec les systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist (nivellement, flèche, godet, orientation, levage)
  • Cat Payload (pesée à la volée, étalonnage semi-automatique, informations de charge utile/cycle, fonctionnalité de génération de rapports USB)
  • Reconnaissance et suivi de l'outil de travail (nécessite un localisateur d'équipement PL161 sur l'outil de travail et un récepteur Bluetooth sur la machine)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio
  • Orientation fine
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Éclairage d'inspection
  • Arrêt automatique du marteau
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Sectionneur verrouillable
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméra de recul

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Protection de pivot
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protections du moteur de translation extra-robustes
  • Chaîne lubrifiée par graisse

CABINE DELUXE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Siège à suspension pneumatique chauffant
  • Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux
  • Prises 12 Vcc
  • Porte-gobelet
  • Porte-gobelet
  • Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant
  • Plafonnier à diodes
  • Éclairage d'accueil au plancher
  • Pare-soleil arrière à rouleau
  • Prééquipement pour gyrophare
  • Pare-soleil avant à rouleau

CABINE ESSENTIAL

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Siège à suspension pneumatique
  • Radio Bluetooth® avec ports USB/Aux
  • Prises 24 Vcc
  • Porte-gobelet
  • Trappe en acier ouvrante
  • Plafonnier à diodes
  • Pare-soleil avant à rouleau

336 - Tier 3 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche pour creusement intensif de 6,18m (20'3")
  • Flèches normales extra-robustes 6,5 m (21'4")
  • Bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4")
  • Bras normal extra-robuste de 2,8 m (9'2")
  • Bras normal extra-robuste de 3,2 m (10 ft 6 in)
  • Bras normal de 3,9 m (12 ft 10 in)
  • Timonerie de godet gamme TB avec/sans œilleton de levage
  • Timonerie de godet gamme DB avec/sans œilleton de levage

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Génération de rapports sur le système VisionLink Productivity
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade 2D avec Option de prééquipement (ARO)
  • Cat Grade avec 3D (antenne simple ou double GNSS)
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Antenne GNSS
  • Capteur laser
  • Intégration du rotoculteur Cat (TRS)
  • Encadrement du conducteur
  • Advanced Payload (totaux quotidiens, listes personnalisées, poids cible intelligent, intégration des tickets électroniques)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x4)

MOTEUR

  • Réchauffeur de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée (jusqu'à 52 °C – 126 °F)
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Auto Dig Boost
  • Levage pour charges lourdes automatique
  • Circuit unique unidirectionnel
  • Circuit combiné bidirectionnel
  • Surveillance de l'efficacité hydraulique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Alarme d'orientation
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Barrière électronique Cat
  • Sectionneur verrouillable

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu
  • Guide-protecteur de chaîne en deux parties
  • Rouleaux HD
  • Châssis pivotant extra-robuste
  • Roulement de tourelle extra-robuste
  • Contrepoids 6,8t (14991 lb)
  • Contrepoids 7,56 mt (16667 lb)
  • Double arête 600 mm (24"), triple arête, patins de chaîne à triple arête HD
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")

CABINE ESSENTIAL

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Pare-soleil arrière à rouleau

CABINE DELUXE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade pour pelles hydrauliques (2D et 3D)

    Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Excavation d'une fondation. Création d'une tranchée pour une conduite d'eau. Travail sur une pente. Ces tâches demandent de la précision et de la vitesse, fournies par les technologies Cat® Grade. Alliant guidage avancé et commande automatisée de la machine disponible en option, Grade aide les conducteurs à atteindre les objectifs de nivellement en un minimum de passes, pour assurer la rentabilité.

Découvrir la technologie
  • Encadrement du conducteur pour pelles hydrauliques

    L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'encadrement du conducteur permet aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Avec des conseils et des données à portée de main, les conducteurs peuvent suivre et améliorer leur productivité au quotidien sur le chantier.

Découvrir la technologie

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 336 - Tier 3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !