Toma en estudio

Barredoras para servicios auxiliares BU118

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
83.3 pulg
2115 mm
Anchura de barrido
70.9 pulg
1800 mm
Diámetro de escobilla
26.2 pulg
665 mm

Información general

Las Barredoras para Servicios Auxiliares Cat® barren y recogen residuos ligeros sobre superficies lisas al desplazarse hacia delante o hacia atrás.

Especificaciones del producto para BU118

Anchura total 83.3 pulg 2115 mm
Anchura de barrido 70.9 pulg 1800 mm
Diámetro de escobilla 26.2 pulg 665 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad
Altura 31.2 pulg 793 mm
Longitud 60.2 pulg 1530 mm
Peso 1075.9 lb 488 kg
Presión hidráulica óptima 145-241 bar (2133-3500 psi) 145-241 bar (2133-3500 psi)
Cilindrada del motor 24.1 pulg³/rev 395 cm³/rev
Velocidad de la escobilla con caudal máximo 210 RPM 210 RPM
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa

Compare BU118 con otros productos considerados habitualmente.