MH3050

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3050

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Maximales Einsatzgewicht
110250 lb
50000 kg
Maximale Reichweite
59.3 '
18060 mm

Übersicht

ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT

Der Cat® MH3050 bietet überlegene Leistung in seiner Größenklasse. Dank des breiten Laufwerks und der ausladenden Abstützpratzen steht die Maschine äußerst stabil. Die Kranoptionen ermöglichen insgesamt eine Reichweite von bis zu 18 m (59'1"). Der MH3050 verbindet Komponenten der Cat-Bagger der nächsten Generation mit der Fahrerkabine einer Umschlagmaschine. Diese Kombination bietet Ihnen alle Eigenschaften, die Sie von Ihrer Maschine erwarten: maximale Produktivität, verbesserten Komfort und höhere Zuverlässigkeit.

Vorteile

Überragende Leistung

Dank einer Reichweite von bis zu 18 m (59'1") bewegt die Maschine mehr Material ohne Umsetzen. Dabei sorgt das breite Laufwerk für 360-Grad-Stabilität. Zur Magnetbetätigung ist ein optionaler Generator mit 25 kW Leistung und vollständig integrierten Bedienelementen erhältlich.

Bewährte Zuverlässigkeit

Der MH3050 ist aus bewährten Komponenten zusammengestellt, die auf die anspruchsvollsten Einsätze ausgelegt sind. Die Maschine bietet die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die Sie von Cat-Produkten erwarten.

Verbessert Komfort

Arbeiten Sie mit Leichtigkeit in der Fahrerkabine mit Komfortoptionen Ihrer Wahl und besserem Überblick durch 360°-Maschinensicht.

Produktspezifikationen für MH3050

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettoleistung – ISO 9249 346 HP 258 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 351 HP (metrisch) 351 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396 347 HP 259 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 352 HP (metrisch) 352 HP (metrisch)
Bohrung 4.5 " 115 mm
Hub 5.9 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Zugkraft 40915 lb/ft 182 kN
Höchstgeschwindigkeit 11.2 mile/h 18 km/h
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 4496 psi 31000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Maximales Einsatzgewicht 110250 lb 50000 kg
Minimales Einsatzgewicht 105800 lb 48000 kg
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.6 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Seitenantrieb – jeweils 1.2 Gall. (US) 4.5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 111.7 Gall. (US) 423 l
Hydrauliktank 49.1 Gall. (US) 186 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 21.1 Gall. (US) 80 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 10.6 Gall. (US) 40 l
Vordere Lenkachse – Differenzial 10.6 Gall. (US) 40 l
Lastschaltgetriebe 0.8 Gall. (US) 3 l
Schwenkgeschwindigkeit 7 r/min 7 r/min
Max. Schwenkmoment 105820 ft·lbf 143 kN·m
Ausleger MH 10,95 m (35'11") MH 10,95 m (35'11")
Stiel Industrie-Version 8,3m (27'3") Industrie-Version 8,3m (27'3")
Versandhöhe (mit OPG, ohne Stiel) 12.2 ' 3720 mm
Transportlänge 48.7 ' 14840 mm
Maschinenlänge 22.5 ' 6850 mm
Heckschwenkradius 11.6 ' 3520 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 5.3 ' 1630 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 12 ' 3670 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 12.2 ' 3720 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 18.4 ' 6260 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 20.7 ' 6310 mm
Radstand 11.2 ' 3400 mm
Transportbreite 11.4 ' 3490 mm
Bodenfreiheit 0.9 ' 310 mm
Laufwerkslänge 22.2 ' 6750 mm
Oberwagenbreite (einschließlich Handlauf) 10.2 ' 3110 mm
Maximale Reichweite 59.3 ' 18060 mm
Ausleger MH-Ausleger 10,95 m (35'11") MH-Ausleger 10,95 m (35'11")
Stiel Industrie-Version 8,3m (27'3") Industrie-Version 8,3m (27'3")
Max. Höhe 62.4 ' 19030 mm
Min. Auskipphöhe 17.5 ' 5530 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 59.3 ' 18060 mm
Max. Tiefe 18.9 ' 5760 mm
Auslegerbolzenhöhe 44.2 ' 13470 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,25 kg (2,76 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,787 Tonnen (1,970 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,25 kg (2,76 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,787 Tonnen (1,970 US-Tonnen) entspricht.

MH3050 Standardausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Kran

  • Gerader Materialumschlagausleger 10,95 m (35'11")
  • Greiferkranstiel 8,3 m (27'3")

Fahrerkabine

  • Fortschrittliche schallgedämpfte gummigelagerte TOPS-Fahrerkabine
  • Premiumsitz mit Luftfederung, Kopfstütze, Heizung und Belüftung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)

Cat-Technologie

  • VisionLink®
  • Cat Payload
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

Elektrik

  • LED-Scheinwerfer an Ausleger, Stiel und Fahrerkabine
  • LED-Leuchten an Fahrgestell und Kontergewicht
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

Motor

  • Motordrehzahlautomatik
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Fernsteuerungssperre
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (125°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Zweistufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige
  • Sicherer Start mit PIN-Code
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

Hydraulik

  • SmartBoom™
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • 2-Schieber-Joysticks
  • Mitteldruck- (Greiferdrehkopf) und Kabinenerhöhungsventil
  • Vorrüstung für weitere Generatorpumpe und -kreis
  • Feinschwenkfunktion
  • Joystick-Lenkung
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Einstellbares Ansprechverhalten der Hydraulik
  • Steuerschema-Umschalter

Sicherheit

  • 2D e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs) und Cab Avoidance (Fahrerkabinenkollisionsschutz)
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Fahralarm
  • Signal-/Warnhorn
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Sperrhebel für alle Funktionen
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine
  • Bluetooth®-Empfänger
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform

Service und Wartung

  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

Laufwerk und Aufbau

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor, einstellbare Bremskraft
  • Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt
  • Zugangsstufen und ein Werkzeugkasten am Laufwerk
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Kontergewicht 9000 kg (19.850 lb)

MH3050 Sonderausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Elektrik

  • 25-kW-Generator mit Verkabelung bis Stielkopf

Motor

  • Kühlerklappe mit integriertem feinmaschigem Sieb

Hydraulik

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO™ Advanced

Sicherheit

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • 360°-Sicht
  • Rundumleuchte (Fahrerkabinendach)

Laufwerk und Aufbau

  • Zwillings-Vollgummireifen 12.00-24
  • Zwillings-Vollgummireifen 14.00-24
  • Zugangsstufen hinten am Laufwerk

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Umschlagmaschinen

    Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3050 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MH3050

MH3050 beim Laden von Material auf eine Lkw-Ladefläche

MH3050 beim Schrottumschlag

Generator für Umschlagmaschine MH3050

MH3050: Fahrerkabine

MH3050
MH3050 beim Laden von Material auf eine Lkw-Ladefläche
MH3050 beim Schrottumschlag
Generator für Umschlagmaschine MH3050
MH3050: Fahrerkabine