MH3040

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3040

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Maximales Einsatzgewicht
86000 lb
39000 kg
Maximale Reichweite
50.8 '
15490 mm

Übersicht

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Cat®-Umschlagmaschine MH3040 ist eine Weiterentwicklung des bewährten M325D L MH und bietet Ihnen die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie für die anspruchsvollsten Einsätze beim Materialumschlag benötigen. Die neue Generation der Cat-Umschlagmaschinen zeichnet sich durch eine neue Fahrerkabine, bis zu 25% geringere Kraftstoffkosten, bis zu 20% niedrigere Wartungskosten und bewährte Komponenten aus.

Vorteile

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Der MH3040 ist aus bewährten Komponenten zusammengestellt, die auf die anspruchsvollsten Einsätze ausgelegt sind. Beim MH3040 können Sie auf die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zählen, die Sie von Cat-Produkten erwarten.

BIS ZU 25% GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Zwei Leistungsmodi und ein neuer, elektrisch angetriebener Lüfter mit automatischer Umkehrfunktion minimieren den Kraftstoffverbrauch und steigern die Motoreffizienz.

BIS ZU 20% NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Mit verlängerten Wartungsintervallen und weniger Anschlüssen und Schläuchen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

BIS ZU 34% WENIGER CO2-EMISSIONEN

Die MH3040 erzeugt bis zu 34 % weniger CO2 als das Vorgängermodell M325D L MH.

Produktspezifikationen für MH3040

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nettoleistung – ISO 9249 202 HP 151 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 205 HP (metrisch) 205 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396 204 HP 152 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 207 HP (metrisch) 207 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Höchstgeschwindigkeit 11.2 mile/h 18 km/h
Zugkraft 34621 ft·lbf 154 kN
Max. Steigfähigkeit 43.8% 43.8%
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4061 psi 28400 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 6 r/min 6 r/min
Max. Schwenkmoment 60628 ft-lb 82 kN·m
Maximales Einsatzgewicht 86000 lb 39000 kg
Minimales Einsatzgewicht 81500 lb 37000 kg
Kraftstofftankinhalt 125.2 Gall. (US) 474 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 6.6 Gall. (US) 25 l
Schwenkantrieb 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 86.9 Gall. (US) 329 l
Hydrauliktank 38.8 Gall. (US) 147 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 10.8 Gall. (US) 41 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 5 Gall. (US) 19 l
Vordere Lenkachse – Differenzial 6.3 Gall. (US) 24 l
Seitenantrieb 1.6 Gall. (US) 6 l
Lastschaltgetriebe 0.8 Gall. (US) 2.9 l
Ausleger MH 9,3m (30'6") MH 9,3m (30'6")
Stiel Greiferkranstiel 7,1 m (23'3") Greiferkranstiel 7,1 m (23'3")
Transportlänge 42 ' 12800 mm
Maschinenlänge 20.7 ' 6330 mm
Heckschwenkradius 10.3 ' 3130 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 5.7 ' 1740 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 12 ' 3660 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 12.4 ' 3805 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 20.5 ' 6255 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 21 ' 6400 mm
Radstand 10.5 ' 3210 mm
Transportbreite 9.8 ' 3000 mm
Bodenfreiheit 0.9 ' 265 mm
Laufwerkslänge 20.4 ' 6225 mm
Maximale Reichweite 50.8 ' 15490 mm
Ausleger MH 9,3m (30'6") MH 9,3m (30'6")
Stiel Greiferkranstiel 7,1 m (23'3") Greiferkranstiel 7,1 m (23'3")
Max. Höhe 57.4 ' 17510 mm
Maximale Ausschütthöhe 17.8 ' 5445 mm
Max. Tiefe 17.2 ' 5265 mm
Auslegerbolzenhöhe 40 ' 12195 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,2 kg (2,64 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,716 Tonnen (1,892 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,2 kg (2,64 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,716 Tonnen (1,892 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 95% 95%

MH3040 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Fortschrittliche schallgedämpfte gummigelagerte TOPS-Fahrerkabine
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (Deluxe-Fahrerkabine)
  • Beheizbarer und belüfteter Sitz mit Luftfederung (Premium-Fahrerkabine)

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Cat Payload-Überwachung
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Fahrerkabinenbeleuchtung – 1800 Lumen
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare Zeitverzögerung für die LED-Arbeitsscheinwerfer nach Abschaltung des Motors
  • Umgebungsbeleuchtung

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Hochleistungskühlsystem bis 43°C (109°F), mit Drosselung
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Zweistufiges Kraftstofffiltersystem mit Wasserabscheider und Anzeige
  • Elektrische Umkehrlüfter
  • Kaltstart, Ätherstarthilfe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Tandemelektronikhauptpumpe
  • Element-Haupthydraulikfilter
  • Schwerlasthubmodus
  • Drehwerkfeinsteuerung
  • Fahrerkabinendämpfung mit Druckspeicher
  • Dämpfung der Kabinenerhöhung
  • 7-Wege-Steuerschema-Umschalter
  • Hydraulische Kabinenerhöhung

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Tür- und Sicherheitsschloss
  • Fahr-/Oberwagensperre
  • Signal-/Warnhorn
  • Fahralarm
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Rückfahrkamera
  • Kamera auf der rechten Seite
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Die Heckscheibe kann als Notausstieg geöffnet werden.
  • 2D e-Fence (Cab Avoidance (Kollisionsvermeidung))

SERVICE UND WARTUNG

  • Seitlicher Zugang zur Wartungsplattform
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Zweiter Messstab für Motoröl
  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse vorn mit Fernschmierpunkt
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Kontergewicht 7700kg (16.975lb)
  • Zurrösen am Grundrahmen

MH3040 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Umschlagmaschinenausleger 10,4 m (34'9")
  • Umschlagmaschinenausleger 9,3 m (30'6")
  • Schiffsausleger 9,9 m (32'6")
  • Holzladeausleger 6,8 m (22'4")
  • Greiferkranstiel 7,5 m (24'9")
  • Greiferkranstiel 7,1 m (23'3")

FAHRERKABINE

  • Greiferkranstil 5,7 m (18'7")
  • 4,1 m (13'3") Over-/Under-Stiel Holzlader
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG) mit Scheibenwischer oben
  • Hilfsrelais

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 20-kW-Generator, vollständig in den Fahrerkabinenmonitor integriert.
  • Rundumleuchte

MOTOR

  • Kaltstart, Motorblockheizung

SICHERHEIT

  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)
  • Plattform zur Kabine, 600 mm (23'6")
  • Plattform zur Kabine, schmal
  • 360-Grad-Rundumkamera
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Kühlerklappen mit externem feinmaschigem Sieb für staubige Umgebungen

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Einzel-Vollgummireifen 16.00-25
  • Reifen 23.5-R25

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Payload für Umschlagmaschinen

    Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3040 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Mediengalerie

Umschlagmaschine MH3040

MH3040 Forstwirtschaft

Umschlagmaschine MH3040
MH3040 Forstwirtschaft
MH3040 Umschlagmaschine mit Radlaufwerk – Kundenvorteile

MH3040 Umschlagmaschine mit Radlaufwerk – Kundenvorteile

MH3040 Umschlagmaschine mit Radlaufwerk – Kundenvorteile