Stüdyo Çekimi

Genel Hizmet Süpürgeleri BU121

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
95.3 inç
2420 mm
Süpürme Genişliği
82.7 inç
2100 mm
Fırça Çapı
26.2 inç
665 mm

Görüntüleme

Cat® Genel Hizmet Kazı Süpürgeleri, düz yüzeylerdeki hafif kalıntıları ileri veya geri hareketle süpürüp toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BU121

Toplam Genişlik 95.3 inç 2420 mm
Süpürme Genişliği 82.7 inç 2100 mm
Fırça Çapı 26.2 inç 665 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Yükseklik 31.2 inç 793 mm
Uzunluk 60.2 inç 1530 mm
Ağırlık 1194.9 lb 542 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 145-241 bar (2.100-3.500 psi) 145-241 bar (2.100-3.500 psi)
Motor Hacmi 24.1 in³/devir 395 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 210 dev/dak. 210 dev/dak.
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik

BU121 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.