Stüdyo Çekimi

Açılı Süpürgeler BA121 Hidrolik

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
92 inç
2336 mm
Süpürme Genişliği
82.7 inç
2100 mm
Fırça Çapı
32.1 inç
815 mm

Görüntüleme

Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BA121 Hidrolik

Toplam Genişlik 92 inç 2336 mm
Süpürme Genişliği 82.7 inç 2100 mm
Fırça Çapı 32.1 inç 815 mm
Gerekli Hidrolik 14 pimli Standart Akış 14 pimli Standart Akış
Yükseklik 35.2 inç 893 mm
Uzunluk 61.4 inç 1560 mm
Ağırlık 892.9 lb 405 kg
Optimum Hidrolik Akış 42-87 l/dak. (11-23 gal/dak.) 42-87 l/dak. (11-23 gal/dak.)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-241 bar (2.100-3.500 psi) 145-241 bar (2.100-3.500 psi)
Motor Hacmi 24.1 in³/devir 395 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 200 dev/dak. 200 dev/dak.
Süpürme Genişliği - Açılı (± 30 Derece) 71.7 inç 1820 mm
Toplam Genişlik - Açılı (± 30 Derece) 79.5 inç 2020 mm
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Opsiyonel Kaput Uzantısı 55.1 lb 25 kg

BA121 Hidrolik ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.