Stüdyo Çekimi

Genel Hizmet Süpürgeleri BU118

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
83.3 inç
2115 mm
Süpürme Genişliği
70.9 inç
1800 mm
Fırça Çapı
26.2 inç
665 mm

Görüntüleme

Cat® Genel Hizmet Kazı Süpürgeleri, düz yüzeylerdeki hafif kalıntıları ileri veya geri hareketle süpürüp toplar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BU118

Toplam Genişlik 83.3 inç 2115 mm
Süpürme Genişliği 70.9 inç 1800 mm
Fırça Çapı 26.2 inç 665 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Yükseklik 31.2 inç 793 mm
Uzunluk 60.2 inç 1530 mm
Ağırlık 1075.9 lb 488 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 145-241 bar (2.133-3.500 psi) 145-241 bar (2.133-3.500 psi)
Motor Hacmi 24.1 in³/devir 395 cm³/devir
Maksimum Akışta Fırça Hızı 210 dev/dak. 210 dev/dak.
Tahrik Yöntemi Doğrudan Tahrik Doğrudan Tahrik

BU118 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.