MH3022

Hjulburna materialhanterare MH3022

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Maximal arbetsvikt
54000 lb
24500 kg
Maximal räckvidd
30.4 ft
9280 millimeter

Översikt

HÖGRE PRODUKTIVITET OCH KOMFORT

Vi vet att när det gäller utrustning för materialhantering är det viktigt med produktivitet och låga arbetskostnader. Cat® MH3022 är en specialkonstruerad materialhanterare med lättanvänd teknik, en ny hytt för förbättrad komfort och fler alternativ som matchar just ditt arbete. De här funktionerna i kombination med upp till 10 % lägre rörelsekostnader resulterar i en säker och tillförlitlig produkt av hög kvalitet som ger dig de överlägsna prestanda du behöver för de tuffaste tillämpningarna inom materialhantering.

Fördelar

Överlägsna prestanda

Med förbättrade cykeltider får du mer gjort på kortare tid. Ett bredare avtryck från maskinen förbättrar stabiliteten.

Upp till 10% Lägre rörelsekostnader

Med utökade underhållsintervall och färre anslutningar och slangar får du mer gjort till en lägre kostnad, jämfört med föregående modell.

Förbättrad komfort

Du kan välja de komfortalternativ du önskar för hytten och du får bättre sikt med 360° maskinvy.

Upp till 22% Lägre CO2-emissioner

MH3022 släpper ut upp till 22 % mindre koldioxid än föregångaren MH3022-06.

Produktspecifikation för MH3022

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 145 hp 108 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 147 hp (metrisk) 147 hp (metrisk)
Motoreffekt – maximal – SS-ISO 14396 148 hp 110 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 150 hp (metrisk) 150 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 000 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 000 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Maximal backtagningsförmåga 65 65
Maximal körhastighet (med ratt) 12.4 km/h 20 km/h
Maximal körhastighet (med joystick) 9.3 km/h 15 km/h
Dragkraft 28551 lb/ft 127 kN·m
Maximal körhastighet – 2:a växeln 9.3 km/h 14.9 km/h
Maximal körhastighet 12.4 km/h 20 km/h
Maximalt flöde – Redskaps/Framdrivningskrets 81 gal/min 306 l/min
Maximalt tryck – redskap 5366 psi 37000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 5294 psi 36500 kPa
Maximal arbetsvikt 54000 lb 24500 kg
Minimal arbetsvikt 46750 lb 21200 kg
Bränsletankens volym 92.5 gal (US) 350 l
AdBlue, vätsketank 7.9 gal (US) 30 l
Kylsystem 9.5 gal (US) 36 l
Motorolja 3.4 gal (US) 13 l
Hydraultank 40.9 gal (US) 155 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 91.1 gal (US) 345 l
Bakaxel – hus (differential) 3.7 gal (US) 14 l
Frontstyrningsaxel – differential 2.8 gal (US) 10.5 l
Slutväxel – vardera 0.7 gal (US) 2.5 l
Powershift-transmission 0.7 gal (US) 2.5 l
Svänghastighet 8.2 rpm 8.2 rpm
Maximalt svängmoment 39553 lb/ft 54 kN·m
Bom MH-bom 5,35 (17 fot 7 tum) MH-bom 5,35 (17 fot 7 tum)
Sticka Rak 4,3 m (14 fot 1 tum) Rak 4,3 m (14 fot 1 tum)
Transporthöjd – (med OPG, utan sticka) 3350 millimeter 11 ft
Transportlängd 27.3 ft 8300 millimeter
Transportlängd (med tryckblad) 28.3 ft 8600 millimeter
Maskinlängd 16.3 ft 4950 millimeter
Maskinlängd (med tryckblad) 17.8 ft 5390 millimeter
Bakre svängradie 8.5 ft 2600 millimeter
Frigång under motvikt 4.3 ft 1300 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt 11 ft 3350 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt med OPG 11 ft 3350 millimeter
Hytthöjd – upphöjd 18.8 ft 5750 millimeter
Hytthöjd – upphöjd med OPG 18.8 ft 5750 millimeter
Hjulbas 8.5 ft 2600 millimeter
Transportbredd 8.3 ft 2540 millimeter
Markfrigång 1 ft 310 millimeter
Underredets längd 16.1 ft 4900 millimeter
Underredets längd (med tryckblad) 17.6 ft 5365 millimeter
Övre rambredd (inklusive ledstänger) 8.3 ft 2540 millimeter
Maximal räckvidd 30.4 ft 9280 millimeter
Bom MH-bom 5,35 (17 fot 7 tum) MH-bom 5,35 (17 fot 7 tum)
Sticka Rak 4,3 m (14 fot 1 tum) Rak 4,3 m (14 fot 1 tum)
Maximal höjd 35.3 ft 10760 millimeter
Minimal tipphöjd 10.8 ft 3310 millimeter
Maximal räckvidd på marknivå 28.5 ft 8680 millimeter
Maximalt djup 4.8 ft 1460 millimeter
Bommens pinnhöjd 23.3 ft 7120 millimeter
Maximal körhastighet (med ratt) 12.4 km/h 20 km/h
Maximal körhastighet (med joystick) 9.3 km/h 15 km/h

MH3022 Standardutrustning

Hytt

  • Avancerad ljuddämpad TOPS-hytt (uppfyller ISO 12117-2)
  • Nyckelfri motorstyrning
  • LED-lampor i hytten
  • Deluxehytt: uppvärmt säte med justerbar luftfjädring
  • Premiumhytt: Uppvärmt och kylt säte med automatisk och justerbar fjädring

Cat-teknik

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

Elsystem

  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • LED-belysning i chassit, bom- och sticklampor till vänster/höger, hyttbelysning
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning

Service och underhåll

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

Motor

  • C4.4-motor
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Automatisk motoravstängning
  • Kapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (125 °F)
  • Kallstartskapacitet ned till −18° C (0° F)
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Behovsstyrda kylfläktar med automatisk reversering

Hydrauliskt system

  • Elektrisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängbroms
  • Separat svängpump
  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Extra krets för medeltryck
  • Huvudhydraulfilter av elementtyp
  • SmartBoom™
  • Smart Stick
  • Tunglyftsläge

Trygghet och säkerhet

  • Hyttundvikande
  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Sekundär strömställare för motoravstängning
  • Låsbar huvudströmbrytare

Underrede och ramverk

  • 2 550 mm (8 fot 4 tum) brett underrede
  • 3 700 kg (8 150 lb) motvikt
  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor med justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt

MH3022 Tillvalsutrustning

Bommar och stickor

  • 6,4 m (21 fot) rak MH-bom
  • 5,35 m (17 fot 7 tum) rak MH-bom
  • 5,26 m (17 fot 3 tum) bom med variabel vinkel
  • 5,65 m (18 fot 6 tum) bom i ett stycke
  • 4,5 m (14 fot 9 tum) MH-sticka med nedböjd nos
  • 4,3 m (14 fot 1 tum) rak MH-sticka
  • 4,0 m (13 fot 1 tum) MH-sticka med nedböjd nos
  • 5,0 m (16 fot 5 tum) MH-sticka med nedböjd nos
  • 2,9 m (9,6 tum) rak sticka
  • 2,5 m (8 fot 2 tum) rak sticka
  • Konfiguration utan sticka
  • Skoplänkage av B-typ med lyftögla

Hytt

  • Fast laminerad vindruta i ett stycke (P5A-glas)
  • Fast laminerad vindruta i ett stycke (P8B-glas)
  • Förarskydd (OPG)

Elsystem

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

Trygghet och säkerhet

  • 360° sikt
  • Körlarm
  • Inspektionsbelysning

Underrede och ramverk

  • Skjutblad
  • Dubbla 10.00-20-däck i massivt gummi
  • Dubbla 10.00-20 16 PR-däck

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Payload för Cat materialhanterare

    Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför MH3022 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

MH3022

MH3022