Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.4 s 1.4 s |
Krosskraft – första bladet | 664 Short ton 5905 kN |
Krosskraft – spets | 192 Short ton 1710 kN |
Krosskraft – primär tand | 268 Short ton 2385 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats primära pulveriserare i P300-serien är konstruerade för tillämpningar som skärning, brytning och krossning av betongkonstruktioner vid rivning.
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.4 s 1.4 s |
Krosskraft – första bladet | 664 Short ton 5905 kN |
Krosskraft – spets | 192 Short ton 1710 kN |
Krosskraft – primär tand | 268 Short ton 2385 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 95 gal/min 360 l/min |
Rotationskrets – Max. oljetryck | 2321 psi 16000 kPa |
Rotationskrets – Max. oljeflöde | 12 gal/min 45 l/min |
Käftdjup | 35.8 tum 910 millimeter |
Skärlängd | 8.9 tum 225 millimeter |
Käftöppning – maximal | 56.3 tum 1430 millimeter |
Käftbredd – fast | 29.5 tum 750 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 18.1 tum 460 millimeter |
Längd | 99.4 tum 2525 millimeter |
Höjd | 89.8 tum 2280 millimeter |
Bredd | 38.6 tum 980 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 10401 lb 4718 kg |
Minsta grävmaskin | 45 000 kg (99 200 lb) 45 000 kg (99 200 lb) |
Största grävmaskin | 68 000 kg (149 900 lb) 68 000 kg (149 900 lb) |
Cat P345 Primär pulveriserare
Cat P345 Pulveriserare på Cat 352 Rak bom
Cat P345 Pulveriserare som river en byggnad
Cat P332 Pulveriserare som river en tegelbyggnad