Prestanda
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 824 Short ton 7330 kN |
Krosskraft – spets | 228 Short ton 2030 kN |
Krosskraft – primär tand | 301 Short ton 2675 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats primära pulveriserare i P300-serien är konstruerade för tillämpningar som skärning, brytning och krossning av betongkonstruktioner vid rivning.
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 824 Short ton 7330 kN |
Krosskraft – spets | 228 Short ton 2030 kN |
Krosskraft – primär tand | 301 Short ton 2675 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 119 gal/min 450 l/min |
Rotationskrets – Max. oljetryck | 2321 psi 16000 kPa |
Rotationskrets – Max. oljeflöde | 13 gal/min 50 l/min |
Käftdjup | 42.7 tum 1085 millimeter |
Skärlängd | 8.9 tum 225 millimeter |
Käftöppning – maximal | 64.4 tum 1635 millimeter |
Käftbredd – fast | 32.3 tum 820 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 20.5 tum 520 millimeter |
Längd | 112.8 tum 2865 millimeter |
Höjd | 99.2 tum 2520 millimeter |
Bredd | 42.7 tum 1085 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 13735 lb 6230 kg |
Minsta grävmaskin | 65 000 kg (143 300 lb) 65 000 kg (143 300 lb) |
Största grävmaskin | 95 000 kg (209 400 lb) 95 000 kg (209 400 lb) |
Cat P365 Primär pulveriserare
Cat P345 Pulveriserare på Cat 352 Rak bom
Cat P345 Pulveriserare som river en byggnad
Cat P332 Pulveriserare som river en tegelbyggnad