MH3024

Hjulburna materialhanterare MH3024

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Maximal arbetsvikt
59100 lb
26800 kg
Maximal räckvidd
39.4 ft
12010 millimeter

Översikt

HÖGA PRESTANDA OCH FÖRARKOMFORT

Vi vet att när det gäller utrustning för materialhantering är det viktigt med produktivitet och låga arbetskostnader. Cat MH3024 är en specialbyggd materialhanterare som ger dig de överlägsna prestanda du behöver för de tuffaste avfalls- och skrottillämpningarna. MH3024 har lättanvänd teknik, en ny hytt för förbättrad komfort och fler alternativ som matchar just ditt arbete. De här funktionerna i kombination med upp till 10 % lägre rörelsekostnader och 7 % högre svängmoment resulterar i en säker och tillförlitlig produkt av hög kvalitet som är redo att anta de många olika utmaningar du möter i arbetet varje dag.

Fördelar

Överlägsna prestanda

Arbeta snabbare med upp till 7 % högre svängmoment. Ett bredare avtryck från maskinen förbättrar stabiliteten.

Upp till 10% Lägre rörelsekostnader

Med utökade underhållsintervall och färre anslutningar och slangar får du mer gjort till en lägre kostnad, jämfört med föregående modell.

Förbättrad komfort

Du kan välja de komfortalternativ du önskar för hytten och du får bättre sikt med 360° maskinvy.

Upp till 17% Lägre CO2-emissioner

MH3024 släpper ut upp till 17 % mindre koldioxid än föregångaren MH3024-06.

Produktspecifikation för MH3024

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 171 hp 128 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrisk) 174 hp (metrisk)
Motoreffekt – maximal – SS-ISO 14396 174 hp 129 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Maximal, brutto – ISO 14396 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*])
Maximal backtagningsförmåga (23 500 kg/51 810 lb) 65 65
Maximal körhastighet (med ratt) 12.4 km/h 20 km/h
Maximal körhastighet (med joystick) 9.3 km/h 15 km/h
Dragkraft 28551 lb/ft 127 kN
Maximalt tryck – redskap 5366 psi 37000 kPa
Maximalt tryck – körning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 5656 psi 39000 kPa
Maximal arbetsvikt 59100 lb 26800 kg
Minimal arbetsvikt 50050 lb 22700 kg
Bränsletankens volym 92.5 gal (US) 350 l
Motorolja 3.4 gal (US) 13 l
Hydraultank 40.9 gal (US) 155 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 91.1 gal (US) 345 l
Bakaxel – hus (differential) 3.7 gal (US) 14 l
Frontstyrningsaxel – differential 2.8 gal (US) 10.5 l
Powershift-transmission 0.7 gal (US) 2.5 l
AdBlue, vätsketank 7.9 gal (US) 30 l
Kylsystem 9.5 gal (US) 36 l
Slutväxel – vardera 0.7 gal (US) 2.5 l
Hydraultankens kapacitet 40.4 gal (US) 153 l
Bränsletank 87 gal (US) 330 l
Hydraulsystemets kapacitet 66.8 gal (US) 253 l
Maximalt svängmoment 42631 ft·lbf 58 kN·m
Svänghastighet 8.2 rpm 8.2 rpm
Bom MH-bom 7,45 m (24 fot 5 tum) MH-bom 7,45 m (24 fot 5 tum)
Sticka Nedböjd nos 5,0 m (16 fot 5 tum) Nedböjd nos 5,0 m (16 fot 5 tum)
Underredets bredd 9.8 ft 2990 millimeter
Transporthöjd – (med OPG, utan sticka) 11 ft 3350 millimeter
Transportlängd 35 ft 10670 millimeter
Transportlängd (med tryckblad) 36.5 ft 11130 millimeter
Maskinlängd 17.3 ft 5290 millimeter
Maskinlängd (med tryckblad) 18.8 ft 5740 millimeter
Bakre svängradie 8.5 ft 2600 millimeter
Frigång under motvikt 4.3 ft 1300 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt 11 ft 3350 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt med OPG 11 ft 3350 millimeter
Hytthöjd – upphöjd 18.9 ft 5750 millimeter
Hytthöjd – upphöjd med OPG 18.9 ft 5750 millimeter
Hjulbas 9 ft 2750 millimeter
Transportbredd 9.8 ft 2990 millimeter
Markfrigång 1.1 ft 320 millimeter
Underredets längd 17.4 ft 5300 millimeter
Underredets längd (med tryckblad) 18.8 ft 5740 millimeter
Övre rambredd (inklusive ledstänger) 8.3 ft 2540 millimeter
Hytthöjd – upphöjd till toppen av FOGS-skyddet 18.83 ft 5750 millimeter
Obs! (1) 11 11
Maximal räckvidd 39.4 ft 12010 millimeter
Bom MH-bom 7,45 m (24 fot 5 tum) MH-bom 7,45 m (24 fot 5 tum)
Sticka Nedböjd nos 5,0 m (16 fot 5 tum) Nedböjd nos 5,0 m (16 fot 5 tum)
Maximal höjd 42.8 ft 13030 millimeter
Minimal tipphöjd 14.8 ft 4520 millimeter
Maximal räckvidd på marknivå 38.9 ft 11870 millimeter
Maximalt djup 9.9 ft 3010 millimeter
Bommens pinnhöjd 30.4 ft 9260 millimeter
Med MH-bom (6 400 mm/20 fot och 1 tum) – MH-underrede och rak sticka 50552 lb 22930 kg
Med MH-bom (6 400 mm/20 fot 1 tum) – MH-underrede och 4900 mm/16 fot 1 tum sticka med nedböjd nos 49714 lb 22550 kg
Med kort MH-bom (5 350 mm/17 fot och 6 tum) – smalt MH-underrede och rak sticka 49979 lb 22670 kg
Pendelaxelvinkel �5 grader �5 grader
Axelfrigång – MH-underrede på 2,55 m/8 fot 4 tum 12.8 tum 325 millimeter
Maximal körhastighet (med joystick) 9.3 km/h 15 km/h
Maximal körhastighet (med ratt) 12.4 km/h 20 km/h

MH3024 Standardutrustning

Hytt

  • Avancerad ljuddämpad TOPS-hytt (uppfyller ISO 12117-2)
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Deluxhytt: uppvärmt och kylt säte med automatisk och justerbar fjädring samt 10 tum pekskärm
  • Premiumhytt: uppvärmt säte med luftfjädring, 10 tum pekskärm
  • LED-lampor i hytten

Trygghet och säkerhet

  • Hyttundvikande
  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Sekundär strömställare för motoravstängning
  • Låsbar huvudströmbrytare

Cat-teknik

  • Cat VisionLink®
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans
  • Cat Payload

Elsystem

  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • LED-belysning i chassit, bom- och sticklampor till vänster/höger, hyttbelysning
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning

Service och underhåll

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

Motor

  • C4.4-motor
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Automatisk motoravstängning
  • Kapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (125 °F)
  • Kallstartskapacitet ned till −18° C (0° F)
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Behovsstyrda kylfläktar med automatisk reversering

Hydrauliskt system

  • Elektrisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängbroms
  • Separat svängpump
  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Extra krets för medeltryck
  • Huvudhydraulfilter av elementtyp
  • SmartBoom™
  • Smart Stick
  • Tunglyftsläge

Underrede och ramverk

  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor med justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt

MH3024 Tillvalsutrustning

Bommar och stickor

  • 7,45 m (24 fot 5 tum) MH-bom
  • 6,4 m (21 fot) MH-bom
  • 5,26 m (17 fot 3 tum) bom med variabel vinkel
  • 5,65 m (18 fot 6 tum) bom i ett stycke
  • 5,0 m (16 fot 5 tum) MH-sticka med nedböjd nos
  • 4,3 m (14 fot 1 tum) rak MH-sticka
  • 2,9 m (9,6 tum) rak sticka
  • 2,5 m (8 fot 2 tum) sticka
  • Konfiguration utan sticka
  • Skoplänkage av B-typ med lyftögla

Hytt

  • Fasta laminerade vindrutor och takfönster i ett stycke (P5A-glas)
  • Fasta laminerade vindrutor och takfönster i ett stycke (P8B-glas)
  • Extrarelä
  • Förarskydd (OPG)

Elsystem

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

Trygghet och säkerhet

  • 360° sikt
  • Inspektionsbelysning
  • Körlarm

Underrede och ramverk

  • 2 750 mm (9 fot) brett underrede
  • 2 990 mm (9 fot 10 tum) brett underrede
  • 4 200 kg (9 250 lb) motvikt
  • 4 700 kg (10 350 lb) motvikt
  • Skjutblad
  • Dubbla 10.00-20-däck i massivt gummi
  • 11.00-20 16 PR, dubbla däck

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Payload för Cat materialhanterare

    Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför MH3024 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

MH3024

MH3024 lyfter upp träbitar

MH3024 lyfter upp bitar från en hög med trä

Flyttar en hög med träbitar

MH3024 lyfter upp ett kompakt block med avfall

MH3024
MH3024 lyfter upp träbitar
MH3024 lyfter upp bitar från en hög med trä
Flyttar en hög med träbitar
MH3024 lyfter upp ett kompakt block med avfall
Kundfördelar med MH3024 materialhanterare

Kundfördelar med MH3024 materialhanterare

Kundfördelar med MH3024 materialhanterare