MH3032 – Tier 4/steg V

Hjulburna materialhanterare MH3032 – Tier 4/steg V

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Arbetsvikt
78950 lb
35800 kg
Maximal räckvidd
46.2 ft
14080 millimeter

Översikt

Mångsidighet och den senaste tekniken för effektiv produktion

Cat® MH3032 är en mångsidig och produktiv lösning i storleksklassen 30 mt. Nedböjd nos och rak sticka i kombination med en generator som tillval så att du kan arbeta ännu mer varierat med skrot-, avfalls- och återvinningstillämpningar. MH3032 hjälper dig maximera prestanda tack vare dess konfigurations- och teknikalternativ för optimal produktion.

Fördelar

Höga prestanda

Med hjälp av den långa räckvidden kan du flytta mer material utan att behöva flytta maskinen. Kompatibilitet med stor grip gör att du kan flytta mer material åt gången.

Oöverträffad mångsidighet

Utöka MH3032:s mångsidighet med en böjd nos och rak sticka tillsammans med en generator på 20 kW för magnetfunktion som tillval.

Ergonomisk komfort

En dämpande hydraulisk hytthöjare skapar en bekväm förarmiljö och ger föraren god sikt över arbetsplatsen. Flera åtkomstpunkter på maskinen förbättrar säkerheten och tillgängligheten.

Produktspecifikation för MH3032 – Tier 4/steg V

Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 428 tum³ 7 l
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet.
Maximal körhastighet 11.2 km/h 18 km/h
Dragkraft 32597 ft·lbf 145 kN
Maximal backtagningsförmåga 45% 45%
Maximalt tryck – redskap 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 4119 psi 28400 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Svänghastighet 7 rpm 7 rpm
Maximalt svängmoment 60680 lbf ft 82 kN·m
Arbetsvikt 78950 lb 35800 kg
Obs! Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare på 75 kg (165 lb), grip på 2 000 kg (4 410 lb). Vikten varierar beroende på konfiguration. Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare på 75 kg (165 lb), grip på 2 000 kg (4 410 lb). Vikten varierar beroende på konfiguration.
Bränsletankens volym 125.2 gal (US) 474 l
KYLSYSTEM 6.6 gal (US) 25 l
Motorolja 6.6 gal (US) 25 l
Bakaxel – hus (differential) 5.2 gal (US) 19.5 l
Slutväxel 0.6 gal (US) 2.2 l
Powershift-transmission 0.8 gal (US) 3 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 79.5 gal (US) 301 l
Hydraultank 38.8 gal (US) 147 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 10.8 gal (US) 41 l
Bom MH 8,5 m (27 fot 11 tum) MH 8,5 m (27 fot 11 tum)
Sticka 6,4 m (21 fot 0 tum) nedböjd nos 6,4 m (21 fot 0 tum) nedböjd nos
Transportlängd 38.9 ft 11860 millimeter
Maskinlängd 19 ft 5785 millimeter
Bakre svängradie 9.8 ft 3000 millimeter
Frigång under motvikt 4.8 ft 1465 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt 11.5 ft 3500 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt – med FOGS 11.6 ft 3550 millimeter
Hytthöjd – upphöjd 20 ft 6095 millimeter
Hytthöjd – upphöjd – med FOGS 20.2 ft 6145 millimeter
Hjulbas 10.5 ft 3200 millimeter
Transportbredd 9.8 ft 3000 millimeter
Markfrigång 0.8 ft 249 millimeter
Underredets längd 19 ft 5781 millimeter
Maximal räckvidd 46.2 ft 14080 millimeter
Bom MH 8,5 m (27 fot 11 tum) MH 8,5 m (27 fot 11 tum)
Sticka 6,4 m (21 fot 0 tum) nedböjd nos 6,4 m (21 fot 0 tum) nedböjd nos
Maximal höjd 50.8 ft 15470 millimeter
Maximal tömningshöjd 15.3 ft 4670 millimeter
Maximalt djup 16.4 ft 4990 millimeter
Bommens pinnhöjd 35.3 ft 10750 millimeter

MH3032 – Tier 4/steg V Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

HYTT

  • Hytt med avancerad ljuddämpning och tippskydd (TOPS)
  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Automatisk luftkonditionering i två zoner
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • Uppvärmt och ventilerat premiumsäte med automatisk och justerbar fjädring
  • LED-lampor i hytten

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärrstyrd blinksignal och felsökning på distans
  • Cat Payload

ELSYSTEM

  • Underhållsfritt batteri
  • Lysdiodsbelysning på chassi (vänster/höger) och motvikt
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar fördröjning för LED-arbetsbelysningen efter att du stängt av motorn

MOTOR

  • Cat C7.1-dieselmotor
  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Höjdkapacitet på 3 000 m (9 840 fot) höjd utan effektreducering
  • Kallstartskapacitet ned till −18 °C (0 °F)
  • Behovsstyrd hydraulisk kylfläkt med automatisk reversering

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Regenereringskretsar för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Caterpillar One Key-säkerhetssystem
  • Körlarm
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Sekundär motoravstängning på marknivå
  • Hyttundvikande
  • Swing Assist
  • Bakruta, nödutgång

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Elektroniskt sväng- och transportlås
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor med justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt
  • Dubbla solida däck (12.00-20)
  • Hyttåtkomst från höger och vänster sida
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • Motvikt 6 000 kg (13 250 lb)

MH3032 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 6,4 m (21 fot 0 tum) sticka med nedböjd nos
  • Maskinkonfiguration utan sticka

HYTT

  • Fast framruta i ett stycke och soltak (P5A-klassificering)
  • Fast framruta i två delar och soltak (P8B-klassificering)
  • Förarskydd (OPG)

ELSYSTEM

  • Generator, 20kW med kablage till stickspets

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Finsvängkapacitet (endast Nordamerika)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Roterande varningsljus på hytten
  • Signalhorn

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för Cat materialhanterare

    Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför MH3032 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

MH3032 Materialhanterare

MH3032 Materialhanterare

Hytt och ytterbelysning för MH3032

Sidovy för MH3032

Förarvy från hyttens insida på MH3032

MH3032 flyttar skrot

MH3032 Materialhanterare
MH3032 Materialhanterare
Hytt och ytterbelysning för MH3032
Sidovy för MH3032
Förarvy från hyttens insida på MH3032
MH3032 flyttar skrot