Prestanda
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 729 Short ton 6485 kN |
Krosskraft – spets | 206 Short ton 1830 kN |
Krosskraft – primär tand | 265 Short ton 2355 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats sekundära pulveriserare i P200-serien är utformade för att minska storleken på skräp, rensa på arbetsplatser och separera betong från armeringsjärn på marknivå efter rivning.
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 729 Short ton 6485 kN |
Krosskraft – spets | 206 Short ton 1830 kN |
Krosskraft – primär tand | 265 Short ton 2355 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 119 gal/min 450 l/min |
Käftdjup | 42.1 tum 1070 millimeter |
Skärlängd | 8.9 tum 225 millimeter |
Käftöppning – maximal | 58.9 tum 1495 millimeter |
Käftbredd – fast | 30.9 tum 785 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 18.1 tum 460 millimeter |
Längd | 133.5 tum 3390 millimeter |
Höjd | 80.9 tum 2055 millimeter |
Bredd | 32.7 tum 830 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 10836 lb 4915 kg |
Minsta grävmaskin | 45 000 kg (99 200 lb) 45 000 kg (99 200 lb) |
Största grävmaskin | 70 000 kg (154 300 lb) 70 000 kg (154 300 lb) |
Cat P245 Sekundär pulveriserare
Cat P224 Pulveriserare på Cat-grävmaskin
Cat Sekundär pulveriserare som krossar sten