5,7 m3 (7,5 yds3) för R1700 och R1700 XE

Tömnings skopa 5,7 m3 (7,5 yds3) för R1700 och R1700 XE

5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
467-1827
467-1827
Maskinmodell
R1700 och R1700 XE
R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 5,7 m3 (7,5 yds3) för R1700 och R1700 XE

Skopgrupp artikelnummer 467-1827 467-1827
Maskinmodell R1700 och R1700 XE R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 7.5 yd³ 5.7 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 111 tum 2830 millimeter
Vikt - basskopa 7520 lb 3411 kg
Vikt - skopa med MWO GET 12496 lb 5668 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 12800 lb 5806 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 13137 lb 5959 kg

Jämför 5,7 m3 (7,5 yds3) för R1700 och R1700 XE med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat R1700 med tömningsskopa

Cat R1700 med tömningsskopa 2

Cat tömningsskopa
Cat R1700 med tömningsskopa
Cat R1700 med tömningsskopa 2