Skopgrupp artikelnummer | 157-3624 157-3624 |
Maskinmodell | R1300G R1300G |
Redskap med markkontakt (GET)-system | Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA) Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA) |
Skopvolym | 2.4 m³ 3.2 yd³ |
Skopbredd över skärstål utan GET | 2200 millimeter 86.6 tum |
Vikt - basskopa | 5928 lb 2689 kg |
Vikt - skopa med MWO GET | 8029 lb 3642 kg |
Vikt - skopa med BOHA GET | 7452 lb 3380 kg |