5,3 m3 (6,9 yds3) för R1600H

Bultmonterad skopa 5,3 m3 (6,9 yds3) för R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
598-8733
598-8733
Maskinmodell
R1600H
R1600H
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)

Översikt

Bultsammansatt bekvämlighet för schaktgruvor

Cat®-skopan med bultsammansättning, designad specifikt för att minska tid och kostnader förknippade med transport, montering och omarbetningsprocedurer för gruvdrift under jord, är lösningen för att sänka reparationskostnaderna, minska maskinens tomgångstid och öka maskinproduktivitet.

Fördelar

Driftsäkerhet

Den bultsammansatta Cat-skopan kräver inga skickliga underhållsförare för svetsning under jord, vilket resulterar i minskade säkerhetsrisker och snabbare reparationstider.

Bättre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.

Modularitetsfördelar

Skoporna är moduluppbyggda och kan monteras snabbare.

Produktspecifikation för 5,3 m3 (6,9 yds3) för R1600H

Skopgrupp artikelnummer 598-8733 598-8733
Maskinmodell R1600H R1600H
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA) Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Skopvolym 6.9 yd³ 5.3 m³
Vikt - basskopa 7474 lb 3390 kg
Bredd - basskopa 121.9 tum 3095 millimeter
Höjd - basskopa 50.4 tum 1280 millimeter
Djup - basskopa 68.1 tum 1730 millimeter
Vikt - skopa med MWO GET 11696 lb 5305 kg
Bredd - skopa med MWO GET 121.9 tum 3095 millimeter
Höjd - skopa med MWO GET 71.89 tum 1826 millimeter
Djup - skopa med MWO GET 92.4 tum 2347 millimeter
Vikt - skopa med BOHA GET 11718 lb 5315 kg
Bredd - skopa med BOHA GET 121.9 tum 3095 millimeter
Höjd - skopa med BOHA GET 71.2 tum 1808 millimeter
Djup - skopa med BOHA GET 90.9 tum 2308 millimeter

Jämför 5,3 m3 (6,9 yds3) för R1600H med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

BTB med BOHA MRG

BTB-foto

BTB basskopa MRG

BTB-skopa med MWO

BTB med BOHA MRG
BTB-foto
BTB basskopa MRG
BTB-skopa med MWO