9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE

Tömnings skopa 9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE

9.8m3 (12.8 yds3) for R2900 XE

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
638-3513
638-3513
Maskinmodell
R2900 XE
R2900 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE

Skopgrupp artikelnummer 638-3513 638-3513
Maskinmodell R2900 XE R2900 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 12.8 yd³ 9.8 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 136 tum 3454 millimeter
Vikt - basskopa 11526 lb 5228 kg
Vikt - skopa med MWO GET 18916 lb 8580 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 19346 lb 8775 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 19703 lb 8937 kg

Jämför 9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat tömningsskopa