8,6 m3 (11,2 yds3) för R1700

Lättmaterialskopa 8,6 m3 (11,2 yds3) för R1700

8.6m3 (11.2 yds3) for R1700

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
467-1831
467-1831
Maskinmodell
R1700
R1700
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®nya trucklastkorg i lätt material är en större korg som möjliggör maximal effektivitet och större kapacitet vid lastning av lätt, löst packat material. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 8,6 m3 (11,2 yds3) för R1700

Skopgrupp artikelnummer 467-1831 467-1831
Maskinmodell R1700 R1700
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 8.6 m³ 11.2 yd³
Skopbredd över skärstål utan GET 3492 millimeter 137 tum
Vikt - basskopa 9707 lb 4403 kg
Vikt - skopa med MWO GET 15084 lb 6842 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 15426 lb 6997 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 19136 lb 8680 kg

Mediegalleri

Lättmaterialskopa

Lättmaterialskopa