9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE

Tömnings skopa 9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE

9.2m3 (12 yds3) for R2900 XE

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
638-3512
638-3512
Maskinmodell
R2900 XE
R2900 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE

Skopgrupp artikelnummer 638-3512 638-3512
Maskinmodell R2900 XE R2900 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 12 yd³ 9.2 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 132 tum 3354 millimeter
Vikt - basskopa 11197 lb 5079 kg
Vikt - skopa med MWO GET 18523 lb 8402 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 18949 lb 8595 kg
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 19229 lb 8722 kg

Jämför 9,2 m3 (12 yds3) för R2900 XE med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat tömningsskopa