Skopgrupp artikelnummer | 303-8806 303-8806 |
Maskinmodell | R2900 och R2900G R2900 och R2900G |
Redskap med markkontakt (GET)-system | Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning (MWO), påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock |
Skopvolym | 8.2 yd³ 6.3 m³ |
Skopbredd över skärstål utan GET | 120 tum 3054 millimeter |
Vikt - basskopa | 9636 lb 4371 kg |
Vikt - skopa med MWO GET | 13849 lb 6282 kg |
Vikt - skopa med BOHA GET | 14200 lb 6441 kg |
Vikt - skopa med Durilock D50S GET | 14244 lb 6461 kg |