Driftspecifikationer
Skopvolymer | 5,7–7,5 m³ (7,5–9,8 yd³) 5,7–7,5 m³ (7,5–9,8 yd³) |
Nominell nyttolastkapacitet | 33069 lb 15000 kg |
Driftmassa | 107460 lb 48743 kg |
Transportvikt | 114460 lb 51918 kg |
Brytkraft – lyft och lutning | 53330 lb 24190 kg |
Statisk tipplast – rakt framåt – lyftarmarna horisontella | 108500 lb 49203 kg |
Statisk tipplast – full sväng – lyftarmarna horisontella | 89600 lb 40649 kg |
Lastarmsfjädring | Ja Ja |