5,8 m3 (7,6 yds3) för R1700

Ejektorskopa 5,8 m3 (7,6 yds3) för R1700

5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
566-6471/495-1638
566-6471/495-1638
Maskinmodell
R1700
R1700
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cat® gruvejektorskopa är konstruerad för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton. Cat ejektorskopa har en flyttbar ejektorplatta med funktioner för att trycka material ut från skopan utan att behöva tippa skopan nedåt.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 5,8 m3 (7,6 yds3) för R1700

Skopgrupp artikelnummer 566-6471/495-1638 566-6471/495-1638
Maskinmodell R1700 R1700
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA) Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Skopvolym 5.8 m³ 7.6 yd³
Skopbredd över skärstål utan GET 2780 millimeter 109 tum
Vikt - basskopa 11991 lb 5439 kg
Vikt - skopa med MWO GET 15505 lb 7033 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 15789 lb 7162 kg

Jämför 5,8 m3 (7,6 yds3) för R1700 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat ejektorskopa

Cat ejektorskopa