Motor
Motormodell | Cat® C13 Cat® C13 |
Motoreffekt – Steg V-motor – ISO 14396:2002 | 345 hp 257 K/W |
Motoreffekt – Tier 3-motor – ISO 14396:2002 | 361 hp 269 K/W |
Motoreffekt – VR-motor – ISO 14396:2002 | 361 hp 269 K/W |
Obs! (1) | Alla effektklassningar gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min för LRC-motorer (VRoch Tier 3/steg IIIA) när provning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Alla effektklassningar gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min för LRC-motorer (VRoch Tier 3/steg IIIA) när provning sker under förhållanden enligt specificerad standard. |
Obs! (2) | Alla effektklassningar gäller vid märkvarvtalet 2050 varv/min för HRC-motorer (steg V) när provning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Alla effektklassningar gäller vid märkvarvtalet 2050 varv/min för HRC-motorer (steg V) när provning sker under förhållanden enligt specificerad standard. |
Obs! (3) | Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5 tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295 tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5 tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295 tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). |
Obs! (4) | Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 2895 m (9500 fot) över havsnivån för steg V-motorer, 3505 m (11500 fot) över havsnivån för Tier 3/steg IIIA-motorer och 3200 m (10500 fot) för Tier 2/steg II VR-motorer. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 2895 m (9500 fot) över havsnivån för steg V-motorer, 3505 m (11500 fot) över havsnivån för Tier 3/steg IIIA-motorer och 3200 m (10500 fot) för Tier 2/steg II VR-motorer. |
Anmärkning (5) | Paket för ventileringsreduktion kan köpas till. Paket för ventileringsreduktion kan köpas till. |
Anmärkning (6) | Motorer med emissioner motsvarande Tier 3 och steg IIIA finns också tillgängliga som tillval. Motorer med emissioner motsvarande Tier 3 och steg IIIA finns också tillgängliga som tillval. |
Obs! (7) | Alternativ motor som uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Alternativ motor som uppfyller emissionskraven i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. |