2,4 m³ (3,2 yd³) för R1300G

Tömnings skopa 2,4 m³ (3,2 yd³) för R1300G

2.5m3 (3.2 yds3) for R1300G

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
513-7350
513-7350
Maskinmodell
R1300G
R1300G
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)

Översikt

DET RÄTTA REDSKAPET FÖR JOBBET

Cats®lastskopor för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. De är konstruerade för bästa lastförmåga och strukturella tillförlitlighet för att du ska kunna sänka kostnaden per ton.

Fördelar

Optimerad skopdesign

Cat-skopornas kraftiga utformning ger oöverträffad produktivitet i de mest krävande tillämpningar.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Flera Cat G.E.T.:er tillgängliga

Flera Cat redskap med markkontakt och tillbehör tillgängliga med denna skopa.

Produktspecifikation för 2,4 m³ (3,2 yd³) för R1300G

Skopgrupp artikelnummer 513-7350 513-7350
Maskinmodell R1300G R1300G
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA) Modulär påsvetsning (MWO), bultad halvpil (BOHA)
Skopvolym 3.2 yd³ 2.5 m³
Skopbredd över skärstål utan GET 79.1 tum 2010 millimeter
Vikt - basskopa 3880 lb 1760 kg
Vikt - skopa med MWO GET 6144 lb 2787 kg
Vikt - skopa med BOHA GET 6153 lb 2791 kg

Jämför 2,4 m³ (3,2 yd³) för R1300G med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat tömningsskopa

Cat R1300G med tömningsskopa

Cat R1300G med tömningsskopa 2

Cat tömningsskopa
Cat R1300G med tömningsskopa
Cat R1300G med tömningsskopa 2