6,8 m3 (8,9 yds3) för R1700 och R1700 XE

Bultmonterad skopa 6,8 m3 (8,9 yds3) för R1700 och R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Skopgrupp artikelnummer
561-1775
561-1775
Maskinmodell
R1700 och R1700 XE
R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system
Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock

Översikt

Bultsammansatt bekvämlighet för schaktgruvor

Cat®-skopan med bultsammansättning, designad specifikt för att minska tid och kostnader förknippade med transport, montering och omarbetningsprocedurer för gruvdrift under jord, är lösningen för att sänka reparationskostnaderna, minska maskinens tomgångstid och öka maskinproduktivitet.

Fördelar

Driftsäkerhet

Den bultsammansatta Cat-skopan kräver inga skickliga underhållsförare för svetsning under jord, vilket resulterar i minskade säkerhetsrisker och snabbare reparationstider.

Högre hållbarhet

Skopmaterial, design och tillverkning är speciellt gjorda för
den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material
som ska flyttas.

Modularitetsfördelar

Skoporna är moduluppbyggda och kan monteras snabbare.

Produktspecifikation för 6,8 m3 (8,9 yds3) för R1700 och R1700 XE

Skopgrupp artikelnummer 561-1775 561-1775
Maskinmodell R1700 och R1700 XE R1700 och R1700 XE
Redskap med markkontakt (GET)-system Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock Modulär svetsning, påsvetsad halvpil (BOHA), Durilock
Skopvolym 8.9 yd³ 6.8 m³
Vikt - basskopa 9370 lb 4250 kg
Bredd - basskopa 121.9 tum 3096 millimeter
Höjd - basskopa 73.2 tum 1860 millimeter
Djup - basskopa 63 tum 1600 millimeter
Vikt - skopa med MWO GET 13591 lb 6165 kg
Bredd - skopa med MWO GET 121.9 tum 3096 millimeter
Höjd - skopa med MWO GET 77.5 tum 1969 millimeter
Djup - skopa med MWO GET 105.2 tum 2673 millimeter
Vikt - skopa med BOHA GET 13900 lb 6305 kg
Bredd - skopa med BOHA GET 121.9 tum 3096 millimeter
Höjd - skopa med BOHA GET 76.9 tum 1952 millimeter
Djup - skopa med BOHA GET 103.5 tum 2630 millimeter
Vikt - skopa med Durilock D50S GET 14010 lb 6355 kg
Bredd - skopa med Durilock D50S GET 121.9 tum 3096 millimeter
Höjd - skopa med Durilock D50S GET 76.3 tum 1938 millimeter
Djup - skopa med Durilock D50S GET 105 tum 2668 millimeter

Jämför 6,8 m3 (8,9 yds3) för R1700 och R1700 XE med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

BTB med BOHA

BTB-foto

BTB med D50S

BTB med BOHA
BTB-foto
BTB med D50S