Макетная съемка

Вилы для строительных работ 1830 мм (72 дюйма)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Высота
44.5 дюймы
1130 мм
Ширина
99.5 дюймы
2528 мм
Ширина зубьев
7 дюймы
178 мм

Обзор

Вилы Cat® для строительных работ для колесных погрузчиков средней мощности

Характеристики продукции 1830 мм (72 дюйма)

Высота 44.5 дюймы 1130 мм
Ширина 99.5 дюймы 2528 мм
Ширина зубьев 7 дюймы 178 мм
Толщина зубьев 3.5 дюймы 89 мм
Общая масса 3053 фунты 1385 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения 1830 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Макетная съемка

Макетная съемка