Foto em Estúdio

Dentes de Encaixe 5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B4

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Número de Dentes
5/2 Dentes
5/2 Dentes
Largura
14.3 pol
363 mm
Comprimento Total
34.7 pol
882 mm

Visão Geral

Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.

Especificações de Produto para 5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B4

Número de Dentes 5/2 Dentes 5/2 Dentes
Largura 14.3 pol 363 mm
Comprimento Total 34.7 pol 882 mm
Altura Total 8.3 pol 210 mm
Espaçamento dos Dentes 19 pol 483 mm
Espessura do Dente 1 pol 25 mm
Peso 138.1 lb 62.62 kg
Classe da Máquina Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Dente do Polegar B4 B4

Veja como 5 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita