Polegares Pro Plus

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 1.138 mm (45 pol): 533-0896

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
2
2
Altura de Armazenamento
41.3 pol
1050 mm
Overall Width
44.8 pol
1138 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 1.138 mm (45 pol): 533-0896

Número de Dentes 2 2
Altura de Armazenamento 41.3 pol 1050 mm
Overall Width 44.8 pol 1138 mm
Weight 2652 lb 1203 kg
Length 79.2 pol 2011 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 1.138 mm (45 pol): 533-0896 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando