Polegar Pro

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro de Três Dentes de 885 mm (35 pol): 443-0236

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
3
3
Altura de Armazenamento
39.1 pol
994 mm
Overall Width
34.8 pol
885 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós os fabricamos para serem uma solução durável para a movimentação de materiais diária.

Especificações de Produto para Polegar Pro de Três Dentes de 885 mm (35 pol): 443-0236

Número de Dentes 3 3
Altura de Armazenamento 39.1 pol 994 mm
Overall Width 34.8 pol 885 mm
Weight 2326 lb 1055 kg
Length 84.1 pol 2137 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro de Três Dentes de 885 mm (35 pol): 443-0236 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegar Pro

Polegar Pro
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando