Polegar Pro

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro de Quatro Dentes de 985 mm (35 pol): 443-0216

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
4
4
Altura de Armazenamento
33.8 pol
857 mm
Overall Width
34.7 pol
985 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós os fabricamos para serem uma solução durável para a movimentação de materiais diária.

Especificações de Produto para Polegar Pro de Quatro Dentes de 985 mm (35 pol): 443-0216

Número de Dentes 4 4
Altura de Armazenamento 33.8 pol 857 mm
Overall Width 34.7 pol 985 mm
Weight 2260 lb 1025 kg
Length 70.7 pol 1797 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Polegar Pro de Quatro Dentes de 985 mm (35 pol): 443-0216 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegar Pro

Polegar Pro
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando