Foto em Estúdio
Novo

Polegares com Articulação Rígida Opções de 2/4 Dentes de 432 mm (17 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Número de Dentes
4/2
4/2
Largura Total
17 pol
432 mm
Comprimento
46.8 pol
1189 mm

Visão Geral

Os Dedos com Articulação Rígida possuem um link rígido.

Especificações de Produto para Opções de 2/4 Dentes de 432 mm (17 pol)

Número de Dentes 4/2 4/2
Largura Total 17 pol 432 mm
Comprimento 46.8 pol 1189 mm
Altura de Armazenamento 22.8 pol 578 mm
Peso 312.6 lb 141.8 kg
Rotação 78 graus 78 graus
Espaçamento dos Dentes 10 pol 254 mm
Espessura do Dente 0.8 pol 20 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Classe da Máquina Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 9 Toneladas
Tipo de Interface Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")

Veja como Opções de 2/4 Dentes de 432 mm (17 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.