Polegares Pro Plus

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 775 mm (31 pol): 578-2515

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
4
4
Altura de Armazenamento
32.8 pol
832 mm
Overall Width
30.5 pol
775 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 775 mm (31 pol): 578-2515

Número de Dentes 4 4
Altura de Armazenamento 32.8 pol 832 mm
Overall Width 30.5 pol 775 mm
Weight 1943 lb 881 kg
Length 62.8 pol 1594 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 775 mm (31 pol): 578-2515 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando