Polegares Pro Plus

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 758 mm (30 pol): 583-4538

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
4
4
Altura de Armazenamento
33.7 pol
855 mm
Overall Width
29.8 pol
758 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 758 mm (30 pol): 583-4538

Número de Dentes 4 4
Altura de Armazenamento 33.7 pol 855 mm
Overall Width 29.8 pol 758 mm
Weight 1767 lb 801 kg
Length 60.5 pol 1537 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Polegar Pro Plus de Quatro Dentes de 758 mm (30 pol): 583-4538 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando