Polegar Pro

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro de Cinco Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0416

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
5
5
Altura de Armazenamento
35.2 pol
895 mm
Overall Width
42.8 pol
1086 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós os fabricamos para serem uma solução durável para a movimentação de materiais diária.

Especificações de Produto para Polegar Pro de Cinco Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0416

Número de Dentes 5 5
Altura de Armazenamento 35.2 pol 895 mm
Overall Width 42.8 pol 1086 mm
Weight 1545 lb 701 kg
Length 62.8 pol 1594 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Polegar Pro de Cinco Dentes de 1.086 mm (43 pol): 418-0416 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegar Pro

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar Pro
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando