Polegares Pro Plus

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro Plus de Cinco Dentes de 1.139 mm (45 pol): 533-0913

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
5
5
Altura de Armazenamento
39.4 pol
1001 mm
Overall Width
44.8 pol
1139 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Plus Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós as fabricamos para lidar com mais materiais difíceis a fim de se ajustarem às suas necessidades diárias.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Cinco Dentes de 1.139 mm (45 pol): 533-0913

Número de Dentes 5 5
Altura de Armazenamento 39.4 pol 1001 mm
Overall Width 44.8 pol 1139 mm
Weight 3157 lb 1432 kg
Length 84.1 pol 2137 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro Plus de Cinco Dentes de 1.139 mm (45 pol): 533-0913 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando