Foto em Estúdio

Dentes de Encaixe 2 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A6

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Número de Dentes
5/2 Dentes
5/2 Dentes
Largura
14.3 pol
363 mm
Comprimento Total
43.8 pol
1112 mm

Visão Geral

Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.

Especificações de Produto para 2 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A6

Número de Dentes 5/2 Dentes 5/2 Dentes
Largura 14.3 pol 363 mm
Comprimento Total 43.8 pol 1112 mm
Altura Total 7.7 pol 195 mm
Espaçamento dos Dentes 7.7 pol 196 mm
Espessura do Dente 1 pol 25 mm
Peso 124.8 lb 56.6 kg
Classe da Máquina BHL 415-444 BHL 415-444
Tipo de Dente do Polegar A6 A6

Veja como 2 Dentes - Tipo de Dente do Polegar A6 se compara com produtos comparados frequentemente.